ナット冷却ボールねじ

 P_VE_BS_Nut 냉각 볼 나사
MORE THAN PRECISION

ボールねじ冷却を簡易化することで、小型から大型まで幅広く工作機械の高速化・高精度化に貢献。

 

工作機械の高速化・高精度化に有効なボールねじ冷却機能をナット内に実現しました。
従来の中空軸冷却では実現が困難だった長尺のボールねじも冷却可能です。

 

downloadナット冷却ボールねじ

     

特徴

1.コンパクトなシングルナットのオフセットリード予圧方式のほか、より大きな予圧荷重を付与できるダブルナット方式にも冷却機構を組合せ可能。
 
2.冷却液がナット内部をバランスよく循環し、効果的にボールねじを冷却。
 
3.ナットを冷却しても予圧トルクが上昇しないように設計。

  

構造・原理