工作機械主軸用 高負荷容量・超高速アンギュラ玉軸受 ロバストダイナ™ (ROBUSTDYNA™)


重切削と超高速回転を両立。生産性向上とスピンドルの長期安定稼働に貢献。
内部諸元等の最適化により、重切削加工と高速仕上げ加工に対応し生産性向上に貢献します。さらに、NSK独自の材料技術を適用することで、スピンドルの長期安定稼働に貢献します。
特徴
1.内部諸元の最適化により最大加工荷重負荷能力15%アップ、動定格荷重40%アップ(寿命時間3倍に相当)し、重切削加工に対応。
2.NSK独自の材料技術の適用により、長寿命化を実現。
・Xタイプ:高速耐熱鋼SHX材を採用し、寿命4倍と高速性1.2倍を実現
・Jタイプ:長寿命鋼SHJ材を採用し、寿命2倍を実現
3. 耐衝撃性(静定格荷重)を15%高め,衝突(ぶつけ)時の軸受損傷リスクを低減。
構造・原理