工作機械主軸用 グリース ロバストガード™ (ROBUSTGRD™)

Seizure Resistance Improved Grease ROBUSTGRD™
MORE THAN PRECISION

耐焼付き性とクーラント環境下での信頼性を高め、グリース潤滑の適用範囲を拡大し圧縮エア削減による省エネを実現。

 

本グリースは、耐焼付き性の向上とクーラント環境下における信頼性向上により、グリース潤滑の適用範囲を拡大し 、工作機械の消費電力削減に貢献します。グリース潤滑の信頼性が高まることにより、生産性向上と長期安定稼働に貢献します。

    

特徴

1. グリースを構成する増ちょう剤、基油、添加剤の最適配合により、当社従来品比5倍(*)の耐焼付き性能を実現しました。
      *一般的な使用条件の約3倍の加速試験条件

2. グリース潤滑の寿命低下のひとつの要因として、主軸の工具と加工物の間にかけるクーラント液が軸受内部に浸入することが挙げられます。
本製品はクーラントが軸受内部に浸入した際に寿命低下しにくい特徴を有し、クーラント環境下での信頼性を向上させました。

        

構造・原理