工作機械主軸用 精密単列円筒ころ軸受 ロバストライド™(ROBUSTRIDE™)

P_VE_CRB_Robustride.jpg
MORE THAN PRECISION

新開発保持器により軸受の長寿命化と高速化を実現、工作機械の生産性向上に貢献

 

グリース寿命と許容回転数の向上により軸受の長寿命化と高速化を実現し、軸受の交換頻度の低減や、
電力消費量が少ない潤滑方式「グリース潤滑」における使用回転速度域の拡大など、工作機械の生産性向上に貢献します。

     

特徴

ロバストライド™(ROBUSTRIDE™)は、新規開発のころ案内保持器を採用することにより以下の性能を向上しました。
 
      1.グリース寿命の向上:現行品と比較し最大約60 %向上
      2. 許容回転数の向上:現行品と比較し最大約20 %向上
      3.グリース慣らし運転時間の短縮:現行品と比較し約1/3に短縮
 

    

構造・原理


新開発の「ころ案内保持器」を採用し、グリース寿命、許容回転数、グリース慣らし性を向上させました。
 
現行品とロバストライド

 

現行品とロバストライド™(ROBUSTRIDE™)の性能比較
             ※現行品:現行のNSKロバストシリーズ(NSK精密軸受の高機能軸受シリーズ)