高速アンギュラ玉軸受SURSAVE™保持器


保持器の最適設計により、高速回転時の低振動と低トルクを実現。
回転非同期振れNRROを低減し、低トルクで低温度上昇を実現した高性能保持器です。オイルエア潤滑dmN300万の高速性を実現します。高精度P3Wクラスの採用で回転精度向上と低発熱化で加工品質・効率向上に幅広い用途で効果を発揮します。
高機能保持器SURSAVE採用高精度P3Wクラス
特徴
1.従来軸受に対し、高速回転時の回転非同期振れNRROは約50%低減、トルクは約20%低減し低温度上昇を実現。
2.サイズラインナップを増やし、ベーシックシリーズBNR、BERタイプの呼び軸受内径30~110 mmまでのワイドレンジに対応。
3.P3Wクラスは回転精度をISO2級に準拠し、幅寸法差を抑えた高精度モデル。シリーズとして高回転精度を標準化。
構造・原理
高回転精度 & 幅寸法差の抑制