製紙機械

Papermaking Machinery

近年、製紙産業では、生産性を向上させるために、抄紙機の高速化・幅広化が進んでいます。また、予期せぬトラブルによるダウンタイムを減らすために、抄紙機に使用される軸受には高信頼性が求められています。

NSKではこれらのニーズに応えられる軸受をラインナップしており、抄紙機のあらゆるセクションにNSKの軸受が使用されています。特にNSKの材料熱処理技術を駆使して開発したドライヤーロール用軸受である「TL(Tough & Long life)軸受」、材料技術・設計技術・製造技術の総合力を結集して開発した「産業機械向け高機能標準軸受 NSKHPS™自動調心ころ軸受」などは、製紙産業を支える重要な役割を担っています。

NSKはこれからも生産性向上に繋がる高信頼性軸受を開発し、製紙産業の発展に寄与し続けていきます。


NSKの実績・革新的技術

製紙機械のドライヤーロールに使用される軸受はロール内に高温のスチームが通るため、高温下にさらされます。そのため軸受には、潤滑油の油膜形成不足による早期剥離や、長期間の高温下での使用による軸受の経年変化からのクリープ、軸と内輪の温度差によるはめあい応力増大からの内輪割れなどの損傷が発生します。特に内輪割れは、生産の停止に繋がる重大事故を引き起こします。これらの対策として開発されたのが、材料に特殊な浸炭窒化処理を施した「TL(Tough & Long life)軸受」です。TL軸受は、従来品に比べ内輪割れ強度が高く、かつ高温下での寸法安定性に優れた長寿命の軸受です。このTL軸受は市場で圧倒的な信頼性を誇り、ドライヤーロール用軸受として確固たる地位を築いています。


関連製品

Spherical Roller Bearings, SRB, TL-series

内輪割れを防ぐ高強度軸受で、高温装置用に威力を発揮。生産性向上とコストダウンに大きく貢献する、タフで長寿命な軸受です。

特長:

  1. NSKが独自に開発した鋼種と特殊浸炭窒化の採用により、耐内輪割れ強度を大幅に向上
  2. 軌道面の硬さが高く、長寿命
  3. 高温下での優れた寸法安定性(200℃)

最先端の材料と技術を採用。これまで培ってきた経験とノウハウの投入により、長寿命と高許容回転数を実現した自動調心ころ軸受シリーズです。

特長:

  1. 軸受寿命2倍(定格荷重25%アップ)
  2. 許容回転数20%アップ
  3. 高温下での優れた寸法安定性(200℃)

詳細ページへ

Molded oil bearings

特殊固形潤滑剤を軸受内に封入し、この固形潤滑剤からしみ出す油により、長期間の潤滑を可能にした軸受です。

特長:

  1. 水などの液体で潤滑剤が流出せず、粉塵を軸受内部に巻き込みにくい構造
  2. 軸受表面に特殊処理を施した後、固形潤滑剤を充填することで、低トルクを実現
  3. 使用環境を油で汚さない
  4. 固形潤滑剤組成と成形法の最適化で、高速化を実現

Spherical Roller Bearing, Triple ring

取り扱いが容易でクリープレス、高精度、長寿命のユニーク軸受です。

特長:

  1. 高負荷容量設計
  2. 長寿命(真空溶解浸炭鋼採用)
  3. 高精度
  4. 潤滑に最適な内輪設計
  5. 内・外輪に油穴・油溝付

 

   

その他関連