スラスト玉軸受
概要

スラスト玉軸受は、高速作動時にスラスト荷重を受けるよう設計されており、玉が転動する軌道溝を持ったワッシャー状の軌道盤で構成されています。スラスト玉軸受は、軌道盤の座形によって平面座形タイプと調心座形タイプに分かれます。なお、アキシアル荷重は受けられますが、ラジアル荷重は受けることができません。
スラスト玉軸受には単式タイプと複式タイプがあります。取り付け誤差が許容できるよう、単式、複式のいずれの場合も、球面調心座形タイプと調心座金つきタイプを選択可能です。
特徴
- 単式、複式の2タイプを用意
- 取り付け誤差が許容できるよう、単式、複式のいずれの場合も、球面調心座形タイプと調心座金つきタイプを選択可能
製品一覧
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。