精密転がり軸受

精密転がり軸受は、特殊な材料と高精度加工により、ワンランク上の性能を提供します。そして、長寿命化、高速化、および加工精度の向上など、様々なメリットが得られます。

軸受情報アプリ NSK Verify
NSK verify

 

本サービスは、2次元コード右下に“N”を 付与して
いるものが対象となります。

2D code

NSKでは精密軸受を対象に、お客様の作業効率の向上および工場のIT化に貢献するため、主に工作機械用途向けの2次元コードを用いた新しいサービスをご提案いたします。

無料のNSK専用アプリを使用し、意匠箱の2次元コードをスキャンするだけでサービスをご利用いただけます。

軸受個体ごとの検査成績の内容が電子データで取得可能となるため、開封による確認が不要になります。また、お客様での電子データ管理により、軸受の選別の自動化や使用履歴・トレーサビリティの向上に貢献するとともに、工場の自動化・IT化も支援いたします。

2次元コード内の情報とNSKのデータベースを照合することで、正規品/不正品の可能性情報をご提供いたします。また、読取回数から模造品の可能性をお客様で推測いただけるようになります。

 

世界ベアリング協会(WBA)のベアリング認証アプリ「WBA Check」