ベアリングのABC

『ベアリングのABC』では、技術者や取扱者の方々向けに、軸受(ベアリング)基本情報や取扱い/メンテナンスなど、広範囲の情報を網羅しています。
ベアリングの特徴、荷重、寿命、許容回転数をはじめ、取扱いや取付け/取外しを含むメンテナンスまで幅広い情報がご覧いただけます。
ベアリングについてわかりやすく解説した、一般の方向けの説明は こちら をご覧ください。

本資料は、ISO標準およびNSK独自の軸受用語で構成されています。
ただし、本資料の内容は、ISO改正または技術的進歩などに伴い用語、外観および仕様などが最新状態と異なっていたり、予告なしに変更することがあります。