산업기계부문
NSK는 산업 기계용 베어링뿐만 아니라 정밀 기계 및 부품을 개발 및 제조합니다. 글로벌 네트워크를 통해 전세계 다양한 산업 분야의 고객에게 제품과 솔루션을 제공합니다.
산업용 베어링
200,000 종류 이상의 방대한 제품 라인업 제공

NSK 산업용 베어링은 세계 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 진공 청소기 및 세탁기와 같은 가전 제품부터 철도차량, 광산 및 건설장비, 공작기계, 제강설비에 이르기까지 모든 종류의 제품과 산업에 공급됩니다. 풍력발전기, 화학 설비, 산업용 펌프, 비행기 및 위성은 물론, 최근 몇 년 동안 태양광 발전, 셰일 가스 및 스마트 폰과 같은 새로운 산업을 위한 제품을 개발하고 있습니다. 베어링은 초소형 모터의 경우 지름이 2밀리미터 정도인 소형 베어링부터 풍력 터빈에 사용되는 직경이 2미터를 초과하는 초대형 베어링까지 제공하고 있습니다. 일반적인 가정용 전기 제품에는 150개 정도의 볼베어링이 사용되는데, NSK의 다양한 제품군에서 모두 공급 가능합니다.
NSK 제품의 장점

NSK는 매우 까다로운 조건에서도 사용할 수 있는 매우 다양한 종류의 특수 베어링을 생산합니다. 여기에는 분당 400,000회전 이상의 고속으로 회전하는 치과용 베어링, 베어링의 외주면 스핀이 소리의 속도에 근접하도록 매우 빠르게 회전하는 공작기계에 사용되는 베어링 및 제강설비에 사용되는 베어링도 있습니다. 제강설비용 베어링은 1,000도를 초과하는 온도에 노출되어 물 속에서 반복적으로 급속 냉각됩니다. NSK는 100여년 동안 일본 신칸센 및 인공위성 자세 제어 시스템에 필요한 고정밀 베어링을 제공하여 기술 혁신과 첨단 기술 개발에 기여해 왔습니다. 최근에는 신흥 국가 및 다른 대량 시장에서 가전 시장을 위한 제품 개발에 주력해 왔으며, 기본 기능을 갖춘 비용 경쟁력 있는 베어링에 프리미엄을 부여합니다. NSK의 모든 베어링은 소형, 경량, 마찰 손실 감소, 긴 수명 및 높은 신뢰성을 염두에 두고 설계되었습니다. NSK의 베어링 기술을 통해 기계는 에너지 소비를 줄이고 생산 효율을 높이며 환경 보전에 크게 기여할 수 있습니다.
정밀 기계 및 부품 사업 및 기타 부문
고급 분야의 제조 지원

또한, NSK의 주력 메카트로닉스 제품인 MegatorqueMotor™는 매우 정확한 포지셔닝, 특히 반도체 및 LCD생산 장비를 필요로 하는 다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
또한, NSK의 주력 메카트로닉스 제품인 MegatorqueMotor™는 매우 정확한 포지셔닝, 특히 반도체 및 LCD생산 장비를 필요로 하는 다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
다른 사업 부문에서 NSK는 진공, 고온 조건, 멸균액체 및 클린룸과 같은 특수 환경에서 매우 높은 성능을 발휘하도록 설계된 SPACEA™ 시리즈를 이용한 베어링 및 선형 운동 장비를 공급합니다. 또한, 보다 안전하며 인간 친화적인 로봇 산업에 유용한 제품을 개발하고, 의료 및 생명 공학 산업에 유용한 제품을 개발함으로써 보다 안전하고 안락한 사회를 실현하고자 노력합니다.
미래를 내다보고 있는 NSK는 차세대 산업 기계들에 대한 고객들의 잠재적 수요가 크게 확장될 것으로 내다보고 있다.
1 마이크로 미터는 100 만 분의 1 미터 (0.000001m) 미만을 의미합니다.
2 나노 미터는 10 억분의 1 미터 (0.000000001m)