식품 기계

Food & Beverage Processing Machinery

식품 기계는 생산하는 식품의 "위생 안전” 이 보장되어야 합니다.
식품 업체들은 자사의 식품을 생산하기 위해, 다양한 종류의 기계설비를 사용합니다.
생산 공정은 크게 두 가지로 구분되며, 전 공정 (원료 처리, 식품 제조 • 가공), 후 공정 (분배 계량, 포장 및 충전)로 분류됩니다.

전 공정에서 원료의 세척, 분리, 분류 등이 있으며, 생산 방법에 따라 다양한 기계가 개발되어 있습니다. 후 공정에서 기계의 정밀도와 속도가 요구되고 있습니다.

식품내 이물 혼입 문제 등이 발생하는 경우 신뢰성이 크게 흔들리게 됩니다.. 따라서 식품 설비 및 기계에 대한 요구도 안전성과, 신뢰성, 유지 관리성이 높은 제품이 요구되어지고 있습니다.

NSK는 재료 기술, 윤활 기술, 정밀 기술 등 NSK 고유의 핵심 기술을 활용하여 시장의 요구에 대응하고, 식품 기계의 성능 향상에 크게 기여하고 있습니다.


SPACEA

식품 기계에는 안전성은 물론 기계를 다루는 직장에서의 유지 보수성 향상이 요구되고 있습니다.
NSK의 특수환경용 베어링 제품군인 SPECIA시리즈는 이러한 요구에 부응하여 식품 안전에 기여하고 있습니다.

BSS model
고속, 저노이즈 볼스크류 BSS 시리즈

소형의 고속 볼스크류는 기존 제품의 소음 수준과 비교하여 최대 6dB 낮습니다.

세부사항 ->

Monocarrier
모노캐리어™

컴팩트하고 가벼운 1축 액츄에이터로 볼스크류와 리니어 가이드가 결합되어 있습니다.

세부사항 ->

NSK Linear Guides
NSK 리니어 가이드

모든 종류의 사용 조건에 맞는 풍부한 제품 라인업이 준비되어 있습니다.

세부사항 ->

Megatorque motor
메가토르크모터™

드라이브 장치에는 감속 메커니즘이 없으므로 장치가 소형이며, 가볍고 고정밀입니다. 높은 토크 용량에 비해 정밀합니다.

세부사항 ->

Megatorque motor PNZ3
내환경성이 우수한 메가 토르크 모터

IEC 표준에 따른 IP66 등급의 세계 최초 직접 구동 모터.

세부사항 ->

Food Grade Grease Packed Stainless Steel Bearings
식품용 그리스가 패킹된 스테인리스 스틸 베어링

NSF H1 카테고리에 등록된 식품용 그리스가 패킹된 스테인레스 스틸 베어링 입니다. 내열성 NSF H1 카테고리(최대 200 ℃)의 식품용 그리스도 사용 가능합니다.

세부사항 ->

관련된 제품