공작기계

NSK는 공작기계에 사용되는 주요 부품인 베어링, 볼스크류, 리니어 가이드, 스핀들 장치들을 종합적으로 개발 공급하고 있는 세계에서 유일한 제조 업체입니다.
NSK의 모든 제품은 글로벌표준으로서 자리매김되어 있으며, 신뢰성과 내구성 부문에 있어 매우 탁월한 성능을 보장합니다.
- 고정밀 베어링은 일본과 영국에서 생산
- 세계적으로 매우 우수한 고속회전성능
- 첨단기술이 사용된 볼스크류
- 높은 정밀도와 제품의 생산품질을 보장하는 NSK 리니어 가이드
NSK는 마찰 제어 기술을 기반으로 에너지 손실을 최저화하는 고기능성 윤활 기술을 보유하고 있습니다. 또한 제품 수명연장을 위한 재료관련 핵심 기술을 구축하고, 정밀 베어링으로서의 높은 정밀성과 환경 보전의 요구에 부응해 환경 친화적인 제품 개발을 추진하고 있습니다.
NSK는 기계부품의 종합메이커로서, 더 높은 수준을 만족시키는 동시에, 고속회전하는 공작기계의 특성을 반영하여, 전반적 성능이 조화될 수 있도록 도와드립니다.