건설용 대형기계

광산 기계 및 건설 기계가 사용되는 장소는 산악, 사막 등 외딴곳이며, 때로는 지하 2000m에 이르는 경우도 있습니다. 사용되는 기계는 각종 광물을 분쇄용 기계에서부터, 채굴용 기계, 기중기, 수송 장치(설비) 등이 24시간 동안 쉬지 않고 가동하고 있습니다. 이 기계 중 하나가 고장 나도 현장 생산에 큰 영향을 주게 되고, 또한, 최근에는 기계의 대형화에 따라, 이러한 초대형 기계를 수리하는 것도 어려운 작업입니다.
이는 사회환경의 개선에 큰 역할을 하는 건설기계 (굴착기, 도져, 크레인 등)가 사용되는 건설현장 역시 마찬가지 입니다.
이와 같은 광산 또는 건설현장에서는 베어링의 운전 환경이 매우 열악합니다.
・ 무거운 하중 + 충격 하중
・ 낮은 하중 + 고속 회전
・ 무거운 하중 + 저속 회전
광산이나 건설현장에서 장비의 고장발생시 생산성에 큰 지장이 생기므로 열악한 운전 환경에 견딜 수 있는 견고한 내구성이 바탕이 되어야 합니다. 더욱이 안정적인 베어링 성능은 필수적입니다. NSK는 고객의 요구에 부응하기 위해 핵심 기술인 재료기술, 윤활기술, 분석기술과 최첨단 베어링 설계기술을 융합시켜, 연구개발에 힘쓰고 있습니다. "긴수명과 높은 허용회전수"를 동시에 만족하는 베어링을 제공하고 있으며, 열악한 채굴 현장상황에서도 생산성 향상 및 유지 보수 비용을 최대한으로 절감하는데 기여 하고 있습니다.
NSK 경험 & 기술

A전세계 많은 현장에서 광산 기계와 건설 기계가 가동되고 있습니다. 이 기계에 사용되는 베어링은 유지 보수의 편의성도 고려하여 주로 ISO에서 표준화된 표준 베어링이 채용되어 있습니다. NSK는 세계 최고수준의 표준형 베어링을 개발, 광산 기계 건설 기계 산업에 공급하고 있습니다.
HPS 원통형 롤러 베어링
신형 케이지의 채용과 특수 표면 처리뿐만 아니라 첨단 재료를 사용함으로써, 베어링 부하 용량을 대폭 향상하고, 긴 수명을 실현했습니다.
원통 롤러 베어링 EM 시리즈
균형 잡힌 일체형 케이지와 롤러를 대형화하고, 롤러의 수를 조절할 수 있는 제품입니다. NSK는 기능과 수명에 있어, 우수한 특성을 가진 새로운 개념의 고용량 원통형 롤러 베어링을 시리즈화 하여 공급하고 있습니다.
앞으로도, NSK는 세계 최고, 최고용량의 베어링 공급사로서, 혁신적인 기술과 노하우, 연구능력을 바탕으로 지속적인 제품과 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.
카달로그
제품소개