제지설비

최근, 제지 산업에서는 생산성 향상을 위해 광폭화가 진행되고 있습니다. 또한 예상치 못한 트러블에 의한 다운 타임을 줄이기 위해 기계에 사용되는 베어링은 높은 신뢰성이 요구되고 있습니다.
NSK는 이러한 요구에 부응하는 베어링을 라인업하고 있으며, 기기의 각 섹션에 NSK 베어링을 사용하고 있습니다. NSK의 베어링은 두가지 종류의 타입을 지원합니다.
・TL (Tough & Long life) 베어링은 NSK의 열처리 가공기술을 바탕으로 개발되어 건조기에 맞게 특별히 설계되었습니다.
・NSKHPS 구면 로울러 베어링은 NSK의 재료,설계,제조 기술을 집결한 제품입니다.
NSK는 제지 산업의 발전과 생산성 향상에 기여하기위해 지속적으로 신뢰성 높은 베어링을 개발하고 공급하겠습니다.
NSK 경험 & 기술

제지기계의 특성상 고온의 증기에 노출되고, 건조기에서도 고온 환경에서 작동해야 하므로 발생 할 수 있는 베어링의 손상은 다음과 같습니다:
1. 윤활유의 필름현상에서 기인한 윤활부족으로 조기 마모
2. 고온환경에서 장시간 운전되어 발생하는 베어링의 변형
3. 샤프트와 내륜의 온도 차이에서 생기는 피팅 응력의 증가, 베어링의 내륜 링의 절단현상 발생.
베어링 내륜의 절단, 피로파괴현상은 심각한 사건을 초래하여 생산 중단까지도 생길수있습니다.
NSK는 TL(Tough & Long life) 베어링을 개발, 공급하고 있습니다. 재질자체에 특별한 nitrocarburizing 기술을 사용하여, 내륜 링의 피로 강도가 증가되어 높은 온도에서 치수 안정성이 우수합니다.
TL 베어링은 강력한 내구성을 바탕으로 시장의 압도적인 신뢰를 받고 있으며, 제지용 건조기 실린더용으로 최고의 찬사를 받고 있습니다.
제품소개