반도체

반도체, 평판 디스플레이 (FPD), 태양 전지 분야는 매우 빠른 기술적 혁신과 진보를 이루고 있습니다. 반도체 소자는 더욱 고집적 추세에 있고, 회로의 최소 폭은 45nm에서 32nm로 전환하고 있습니다. 반도체와는 반대로, FPD는 대형화 추세에 있습니다. 8세대(2500mm × 2300mm)에서 제10세대의 설비투자를 하고 있습니다.
이에 따라 반도체 장비 및 FPD 제조 장치 등에 사용되는 베어링, LM 제품, 메커트로닉스 제품도 높은 수준의 성능특성과 안정성을 요구하고 있습니다.
・ 낮은 먼지배출
・ 낮은 가스배출량
・ 내열성
・ 내식성
부식과 높은 온도에 강하고, 진공환경용 제품의 개발을 위해 NSK는 다음의 독점적 핵심기술을 집약했습니다.
・ 재료기술
・ 윤활기술
・ 청정기술
・ 표면처리기술
・ 고정밀기술
NSK는 자체 핵심 기술을 활용한 진공, 청소, 고온, 내부 식성 등의 환경에서 사용할 수 있는“SPACEA ™ 시리즈 : 특수 환경 베어링, 볼스크류, 리니어 가이드 "를 통하여 다양한 장치의 고기능화 고성능화에 크게 기여하고, 환경 친화적 제품 개발에 노력을 다하고 있습니다
관련된 제품