D-VibA10 제품 개요
개요

회전 기계의 진동과 상태를 현장에서 측정하고 진단할 수 있는 고성능 무선 장치입니다.
이 장치는 또한 베어링 상태를 쉽고 빠르게 진단할 수 있습니다.
영상
기능 및 특징
1. 작고 가볍습니다.
손바닥에 쏙 들어오는 진동 픽업 장치.
크기: Φ48 mm×H 81 mm
무게: 170g
2. 무선 연결
블루투스®를 통해 Android 스마트폰에 연결합니다.
진동 측정/진단 앱은 Google Play 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.
3. 고성능
시중에서 판매되는 FFT 분석기와 동일한 데이터 처리 기능을 제공합니다.
이 앱에는 베어링 박리 및 긁힘 진단을 위한 "ACOUS NAVI for Bearings" 기능이 함께 제공됩니다.
4. 효율적인 진단
수동/자동 진동 측정 모드, 정밀 베어링 진단을 위한 맞춤형 평가 수준, 간편한 재진단 및 동반 관리 소프트웨어를 지원합니다.
사용 사례
■ 접근이 어려운 장비에

■클린 룸 등의 시설에서

■높은 곳에서

■쉴드 기기에

무선 인증
일본, 중국, 인도, 한국, 태국, 싱가포르, 대만, 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 유럽 연합
카탈로그

세부 정보
자주하는 질문 FAQ
Wireless 진동진단기는 어떤 기기이며 어떤 기능이 있습니까?
Wireless 진동진단기는 회전기계 장비의 상태를 측정하고 진단할 수 있는 고성능
기기 입니다. 일반적인 진동 측정‧진단 뿐만 아니라 쉽고 빠르게 베어링 상태를
진단할 수 있습니다.
장기간 모니터링이 가능한가요?
본 제품은 주로 순회 검사로 사용되며 장기 모니터링 기능은 탑재하고 있지 않습니다.
어떤 종류의 스마트폰 또는 PC에서 사용할 수 있습니까?
Android 8.0이상 버전의 스마트폰은 물론, Windows OS PC에서도
사용할 수 있습니다.
※ 본 페이지 하기의 "데이터 분석용 프로그램 다운로드" 섹션에서 관련
프로그램 또는 앱을 다운로드하여 사용해 주십시오.
어떻게 자동으로 분석 결과 보고서를 작성합니까?
우선, 측정한 데이터 중 보고서 작성에 필요한 측정 데이터를 선택한 후, 보고서
작성 버튼을 누르면 스마트폰 또는 PC에서 선택한 측정 데이터로 보고서
가 작동으로 작성됩니다.
결과에 대한 견해도 입력할 수 있으며, 작성된 보고서는 PDF 또는 Excel 2가지 양식으로 출력할 수 있습니다.
NSK CMS 제품 관련하여 조금 더 상세하게 알고 싶습니다.
하기 ACOUS NAVI 홈페이지에서 좀 더 상세한 제품 정보를 확인하실 수 있습니다.
매뉴얼 요청 및 제품 문의가 있을 경우, 어떻게 하면 됩니까?
폐사 영업 담당자에게 연락주시거나 메일 문의하기를 이용해 주시기 바랍니다.
데이터 분석용 프로그램 다운로드


ACOUS NAVI

진동 측정·진단 어플리케이션
ACOUS NAVI for Wireless진동진단기
Google Play에서 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다.
Google Play에서 소지하고 계신 단말기로 앱을 다운로드 받아 이용해 주시기 바랍니다.
(본 제품에 전용 단말기는 포함되어 있지 않습니다.)

스마트폰 용
데이터 분석
프로그램 설치 QR 코드

Windows환경
PC용 데이터
분석 프로그램