D-VibA10 제품 상세정보
흐름
- Google Play Store에서 진동 측정/진단 앱(ACOUS NAVI for Vibration Diagnostic Devices)을 Android 기기로 다운로드합니다.
- Bluetooth®를 통해 진동 픽업을 Android 기기에 페어링합니다.
- 진동 픽업은 진동을 감지하고 진단을 수행하기 위해 회전 기계를 대상으로 장착됩니다.
- 감지된 진동 데이터는 Bluetooth®를 통해 진동 측정/진단 애플리케이션으로 가져옵니다.
- 이 앱은 진동 데이터를 분석하고, 개별 진동 값과 베어링 진단 결과를 표시하고, 나중에 재생(오디오 재생)할 수 있도록 데이터와 진동 신호를 저장합니다.

디스플레이 화면
이 장치에는 장비 특성 및 일반적인 변경 사항을 모니터링하기 위한 간단한 진동 진단 기능이 내장되어 있으며 베어링 결함 및 박리에 대한 자동 정밀 진단 기능이 있습니다.
간단한 진단
진동 상태를 확인하고 장비의 변화를 모니터링할 수 있습니다.
- OA 모드는 기본 진동 매개변수를 표시합니다.
(ISO 10816-3에 따른 진동 심각도 평가) - FFT 모드는 진동 가속도 신호에 대한 주파수 분석 결과를 표시합니다.
- WAVE 모드는 진동 가속 신호를 시간축 파형으로 표시합니다.

내장형 정밀 베어링 진단: 베어링용 ACOUS NAVI
대상 베어링의 명칭과 회전 속도를 입력하기만 하면 베어링 박리 및 결함을 자동으로 진단할 수 있습니다.
5,000개 이상의 NSK 표준 베어링 데이터베이스에서 항목을 조회할 수 있어 복잡한 계산이나 설정이 필요하지 않습니다.
* 제조업체에서 발표한 베어링의 "펄스 생성 주파수" 입력을 통해 NSK가 아닌 베어링의 진단을 지원합니다.
특정 기계에 문제를 일으키는 손상 정도에 맞게 진단을 위한 세 가지 민감도 수준을 사용자 지정합니다.

함수
수동 측정 모드
진동 측정(OA), 주파수 분석(FFT), 시간 영역 파형(WAVE) 및 정밀 베어링 진단을 위한 조건을 개별 기계에 대해 원하는 대로 설정할 수 있습니다.
자동 측정 모드
NSK의 진동 진단 장치는 정기 순찰 검사에 적합합니다. 이 모드에서 장치는 자동으로 진동(OA)을 측정하고, 주파수(FFT)를 분석하고, 시간 영역 파형(WAVE)을 만들고, 정밀 베어링 진단을 수행하고, 나중에 사용할 수 있도록 모든 데이터를 저장합니다. 자동 측정 모드에서는 측정 전에 보관 대상과 베어링 진단 조건만 설정하면 됩니다. 측정 시작 후 약 30초만 소요되어 진동 분석 및 베어링 진단 결과를 얻을 수 있습니다.

정밀 베어링 진단을 위한 감도 수준
평가는 높음, 중간 및 낮음의 세 가지 민감도 수준에서 수행할 수 있습니다.

재진단 기능
베어링 지정 및 회전 속도와 같은 조건을 변경한 후 저장된 진동 데이터를 쉽게 재진단할 수 있어 새로운 측정이 필요하지 않습니다.
예) 내륜 궤도 표면에 결함이 있는 베어링의 진단
베어링 지정: 7000A, 내륜 회전: 1000min-1

초기 진단
(잘못된 베어링 지정 및 회전 속도)
- 베어링 명칭: 6002
- 안 반지 교체: 1300min-1

재진단
(베어링 지정 및 회전 속도 수정)
- 베어링 명칭: 7000A
- 내부 링 회전: 1000 min-1
관리 소프트웨어
이 장치는 다음과 같은 관리 기능을 위한 보조 PC 소프트웨어와 함께 제공됩니다.
- 앱의 데이터 추세 관리
- 측정된 데이터와 저장된 데이터에 대한 보고서
- 순찰 경로 설정
포함된 USB 동글의 컴패니언 소프트웨어를 사용하여 Windows PC의 데이터를 관리할 수 있습니다.
측정 및 저장된 데이터의 추세 관리
저장된 데이터를 설비별, 기계별, 부품별로 정리할 수 있으며, 진동 값의 추이를 시간순으로 관리할 수 있습니다.

측정된 데이터와 저장된 데이터를 사용하여 보고서 만들기
저장된 데이터를 확인하고 출력할 보고서 데이터(Excel 형식)를 선택합니다.

순찰 경로 설정
PC에서 순찰 경로를 설정하고 데이터를 앱으로 전송하여 지정된 순서로 측정 지점을 표시하고 결과를 저장할 수 있습니다.

혜택
관능 테스트 정량화
고객 문제 예시
- 청각 검사를 기반으로 기계의 상태를 결정하기 어렵습니다.
- 작업자마다 다른 결정을 내립니다.
혜택
- 가장 넓은 가청 대역까지 진동 값을 정량화하고 현장에서 확인할 수 있습니다.
- FFT 분석기와 동일한 수준의 주파수 분석을 통해 기계 조건의 변화를 확인할 수 있습니다.
- ACOUS NAVI for Bearings는 베어링 이상이 있는지 자동으로 판단할 수 있습니다.

갑작스런 고장 및 작업 중단 방지
고객 문제 예시
- 고장이 임박한 경우에만 감지할 수 있으며, 상태 모니터링으로도 가능합니다.
- 갑작스런 고장 및 고장에 대한 수리는 오랜 시간이 걸립니다.
혜택
- 순찰 모니터링 중에 무선 진동 진단 장치는 베어링 손상을 조기에 감지할 수 있습니다.tage, 이를 통해 계획된 유지 보수가 가능합니다.

일체형 상태 모니터링 장치의 필요성
고객 문제 예시
- 어디서부터 시작해야 할지 잘 모르겠습니다.
- 옵션의 수에 압도되었습니다.
혜택
- 복잡한 장비가 필요하지 않습니다! Android 스마트폰만으로 첫날부터 기계 진동을 측정하고 베어링을 진단할 수 있습니다.
- 포함된 관리 소프트웨어를 사용하여 업무용 PC 간에 데이터를 공유할 수 있습니다.

제품 내용물

제품 명세서

- 위의 사양은 제품 개선으로 인해 변경될 수 있습니다.