볼 스크류
개요
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--fbf89dd8-e6b3-400d-9ada-9ec9555a022e/p-bs-6-comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
NSK의 Ball Screw는 최신 마찰 공학(마찰 제어 기술)으로 생산되며 세계 최고 수준의 생산량을 자랑합니다
우수한 생산 기술과 품질 관리로 인해.
또한 공작 기계, 사출 성형기 및 컨베이어와 같은 일반 기계, 반도체 및 FPD 제조 장비와 같은 특수 환경에서도 사용됩니다. 우리는 전 세계적으로 개발에 기여하고 있습니다.
제품 목록(표준 볼스크류)
![고속 SS(HSS) 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--49281aec-d11c-474b-9804-96870c248a3e/bs-hsa-hss-3-comp-500x500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
엔드 디플렉터, 중간 디플렉터 또는 SRC 너트와 함께 사용할 수 있습니다. 이 모델은 조용한 솔루션을 제공합니다
공작 기계의 고속 작업용. 샤프트 끝은 기본적으로 미완성 상태입니다.
・축경:φ32–φ50
・리드:5–20 mm
・예압:Yes (offset preload)
・정확도:C5
![완성 샤프트 끝 : FA 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f455fe5f-9fbf-4df6-b5c0-3d67f9b75b8a/p-bs-fa-3comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
소형 장비용 소형 FA 모델은 정밀하게 마감 처리된 샤프트 끝단을 특징으로 합니다.
・축경:φ10∼φ32
・리드:4–32 mm
・예압:Yes (특대 볼 예압)
간극 (0.005 mm 이하)
・정확도 : C3, C5
![완성되는 갱구 끝: MA 모형](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ea73aa58-6210-47d0-bdad-c0454d95e150/p-bs-ma-finished-shaft-end.jpg?preferwebp=true&quality=85)
MA 모델은 정밀하게 마감 처리 된 샤프트 끝단이있는 소형 리드입니다.
・축경:φ4–φ16
・리드:1–2.5mm
・예압: 예(특대 볼 예압)
간극 (0.005 mm 이하)
・정확도 : C3
![완성 샤프트 엔드 : SA 모델 (PFT, ZFT, DFT)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--2e66e490-ce46-4d95-9077-51020b3d15bd/p-bs-sa-finished-shaft-end-pft--zft--dft.jpg?preferwebp=true&quality=85)
공작 기계용 SA 모델은 정밀하게 마감된 샤프트 끝단을 특징으로 합니다.
・축경:φ20–φ50
・리드:4–12mm
・예압: 예(특대 볼 예압, 오프셋 예압, 더블 너트 예압)
・정확도:C5
![P_BS_KA_End C deleted.jpg 완성 된 샤프트 엔드 스테인레스 스틸 제품 : KA 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--79457c09-f139-4475-a122-b387d7dc1a3d/p-bs-ka-end-c-deleted.jpg?preferwebp=true&quality=85)
정밀도로 완성 된 샤프트 끝단. 스테인레스 스틸 KA 모델.
・축경:φ6–φ20
・리드:1–20 mm
・예압:Yes (특대 볼 예압)
・정확도 : C3, C5
![빈 샤프트 끝 : FS 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--0e9d3023-312a-4fb3-b689-66df63fb0da5/p-bs-fs-blank-shaft.jpg?preferwebp=true&quality=85)
정밀 샤프트 끝단, 가공되지 않은 제품 및 소형 장치용 FS 모델.
・축경:φ10∼φ32
・리드:4–32 mm
・예압:간극(0.005mm 미만)
・정확도 : C3, C5
![빈 샤프트 끝: MS 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--20ff9d05-04ba-4f40-b396-912adcb1f40b/p-bs-ma-ms-miniature.jpg?preferwebp=true&quality=85)
정밀 샤프트 끝단이 가공되지 않았습니다. 미니어처 및 소형 리드 MS 모델.
・축경:φ4–φ16
・리드:1–2.5mm
・예압 : 간극 (0.005mm 이하)
・정확도 : C3
![빈 샤프트 끝 : SS 모델 (PFT, ZFT, DFT)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--41f9c1e6-eba2-4855-b5cc-c6b885ebc777/p-bs-ss-blank-shaft-end-pft--zft--dft.jpg?preferwebp=true&quality=85)
공작 기계를위한 SS 모델 . 샤프트 끝은 기본적으로 미완성 상태입니다
・축경:φ20–φ50
・리드:4–12mm
・예압: 예(특대 볼 예압, 오프셋 예압, 더블 너트 예압)
・정확도:C5
![운반장비용 볼스크류 : VFA Model, RMA Model](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--bc0bc866-5c81-40d5-bd30-d7f1e8c3c6dc/p-bs-vfa-rma.jpg?preferwebp=true&quality=85)
리니어 로봇, 단일 샤프트 액추에이터 및 기타 캐리어 장비에 이상적입니다.
VFA 모델
・축경:φ12, φ15
・리드:10mm, 20mm
・예압:간극(0.010mm 이하)
・정확도 : Ct7
RMA 모델
・축경:φ6– φ12
・리드:1mm,1.5mm,2mm
・예압:간극(0.020mm 미만)
・정확도 : Ct7
![운반 장비를 위한 공 나사: RMS 모형, R 모형](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e8259fe7-a10a-4d81-996b-19d3cab9b0eb/p-bs-r-rms-rolled-3comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
리니어 로봇, 단일 샤프트 액추에이터 및 기타 캐리어 장비에 이상적입니다.
샤프트 끝 처리되지 않은 제품
RMS 모델
・축경:φ6– φ12
・리드:1mm,1.5mm,2mm
・예압:간극(0.020mm 미만)
R 모델
・축경:φ10–φ50
・리드:3–80 mm
・예압:간극 (0.10–0.023 mm)
・정확도 : Ct10
・정확도 : Ct7
RNFTL 모델
RNFBL 모델
RNCT 모델
RNFCL 모델들
RNSTL 모델
제품 목록(커스텀 볼스크류)
![SRC 유형 (튜브 순환)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8d3ae8dc-9ad1-4c42-961e-b1889c996f85/p-bs-src-tube-circulation.jpg?preferwebp=true&quality=85)
SRC 시스템을 채용하여 "고속"과 "정숙성"을 갖춘 중소 리드 시리즈.
샤프트 직경: φ28 내지 φ63
리드 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm
예압 사용 가능(특대형 볼 예압, 오프셋 예압)
간극 (0.005mm 이하, 0.020mm 이하)
정확도 등급 : C0, C1, C2, C3, C5, Ct7
또한 이물질 및 그리스에 대한 밀봉을 위해 "X1 씰"과 함께 사용할 수 있습니다.
![볼 리턴 tubu 재순환](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d58dc688-d34c-4428-b35c-e0ceb0296775/p-bs-ball-return-tubu-recirculation.jpg?preferwebp=true&quality=85)
다양한 샤프트 직경과 리드 조합으로 표준 볼 순환을 활용하는 볼 리턴 튜부 모델입니다.
・축경:φ10–φ200
・리드:10–50 mm
・예압: 예(특대 볼 예압, 오프셋 예압, 더블 너트 예압)
간극(0.005, 0.020 또는 0.050mm 미만)
・정확도:C0, C1, C2, C3, C5, Ct7
![디플렉터(브리지) 재순환](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ce695e69-3c52-433c-b82d-71cfb8eea205/p-bs-deflector-bridge-recirculation.jpg?preferwebp=true&quality=85)
짧은 리드 구성을 위한 Ldeal, 이 볼 순환 시스템은 볼 스크류를 허용합니다.
외경이 가장 작은 너트.
・축경:φ4–φ100
・리드:0.5–20 mm
・예압: 예(특대 볼 예압, 오프셋 예압, 더블 너트 예압)
간극(0.005, 0.020 또는 0.050mm 미만)
・정확도:C0, C1, C2, C3, C5, Ct7
![고속, 저소음 디플렉터 재순환 방식](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--e3b25406-3d27-4162-8d7f-45ceba77b8a0/p-bs-high-speed--low-noise-deflector-recirculation-type.jpg?preferwebp=true&quality=85)
가장 작은 볼 스크류 너트 외경을 사용한 재순환 방법으로 작은 리드에 적합합니다.
고속, 저소음 작동은 부드러운 볼 재순환 경로와 볼 충격력을 줄이는 기술을 사용하여 달성됩니다.
너트 플랜지 모양은 유럽 DIN 표준을 준수합니다.
샤프트 직경: φ32 내지 φ63
리드 10mm, 15mm, 20mm, 30mm
예압 사용 가능(오프셋 예압)
간극 (0.005mm 이하, 0.020mm 이하, 0.050mm 이하)
정확도 등급 : C0, C1, C2, C3, C5, Ct7
![엔드 캡 TRecirculation](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--88a76556-122f-436c-b6b0-8a956b88f7a0/p-bs-end-cap.jpg?preferwebp=true&quality=85)
대형 다중 스레드 스크류 리드를 겨냥합니다.
샤프트 외경의 1-3배 리드는 높은 이송 속도에 적합합니다.
・축경:φ12–φ50
・리드:16–80 mm
・예압:Yes (특대 볼 예압)
간격(0.005, 0.020 또는 0.050mm 이하)
・정확도:C1, C2, C3, C5, Ct7
![Ball Screw, HMD Serie Ball Screw, HMD Serie](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--aad21b48-876e-45bf-8fdc-2c2df1602375/p-bs-hmd-500x500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
이 모델은 기계 가공의 고속 작업을 위한 컴팩트하고 조용한 솔루션을 제공합니다
끝 중간 디플렉터를 채택하여 장비.
・축경:φ40–φ63
・리드:16mm, 20mm, 25mm, 30mm
・예압:Yes (offset preload)
・정확도 : C3, C5
・X1 씰과 호환되어 오염된 환경에서 그리스 씰링 가능
![Ball Screw, HMS Ball Screw, HMS](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--b52cd95f-f0ee-481c-942c-7a0cfb8550bf/p-bs-hms-500x500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
이 모델은 고속 작동을 위한 컴팩트하고 조용한 솔루션을 제공합니다
SRC 순환 시스템을 채택하여 가공 장비.
중소 규모의 리드 구성에 이상적입니다.
・축경:φ32–φ63
・리드:5mm,10mm,12mm
・예압:Yes (offset preload)
・정확도 : C3, C5
・X1 씰과 호환되어 오염된 환경에서 그리스 씰링 가능
![고속 공작 기계를 위한 HMC 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--238c3859-b3af-42ae-9322-781fc2f7d40f/p-bs-hmc-2comp-1000-1000-300dpi.jpg?preferwebp=true&quality=85)
튜브 볼 나사를 반환합니다. 허용 d・n 값 100,000(HZC 및 HDC 너트 모델) 또는
HZF 및 HDF 너트 모델의 경우 135,000.
・축경:φ36–φ55
・리드:16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 32mm, 36mm
・예압:예 (오프셋 예압, 더블 너트 예압)
・정확도 : C3, C5
![미니어처 선반용 BSL™ 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--a991cf7f-c829-43c3-9023-91146e9018a1/p-bs-bsl-1-2comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
반도체 및 전자 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
고속, 조용, 컴팩트한 설계는 요구 사항을 충족하기 위해 엔드 디플렉터를 채택합니다.
고정확도, 소형 선반 및 다중 스핀들 솔루션용.
・축경:φ20–φ32
・리드:5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
・예압:Yes (특대 볼 예압)
・정확도:C5
![Ball Screw, HTF-SRC Series, 2Comp Ball Screw, HTF-SRC Series, 2Comp](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--03f80408-c0ea-45ea-a3fc-53c18b3935de/p-bs-htf-src-2comp-500x500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
고하중 구동을 위한 Ball Screw, 순환 경로 배치의 최적화 및
볼 직경이 가능한 한 큰 고하중에 이상적
볼 홈 디자인으로 인해,
하중 지지 성능은 기존 볼 스크류에 비해 크게 향상됩니다.
SRC 순환 방식이 순환 방식으로 채택되었습니다.
순환 방식으로 SRC 방식을 채택하여 허용 d · n 값 160,000 (리드 14, 16),
허용 d/n 값 140,000(리드 20 및 25) 고속 및 정숙성을 실현하는 제품입니다.
HTF 타입에 비해 빠른 속도(2배 이상)와 정숙성(-8-10dB)을 실현합니다.
그리스 밀폐형 A1 씰 장착 모델 HTF-ASRC 모델도 사용 가능
・축경:φ50-φ120
・리드 :14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
・예압 간극 : (0.020 이하, 0.050 이하)
・정확도 : Ct7
![Ball Screw, HTF-SRD, 874x555 Ball Screw, HTF-SRD, 874x555](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--52553cca-7149-4ebe-b1fa-28c2c2f761e4/p-bs-htf-srd-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
고하중 구동을 위한 Ball Screw, 순환 경로 배치의 최적화 및
볼 직경이 가능한 한 큰 고하중에 이상적
볼 홈 디자인으로 인해,
하중 지지 성능은 기존 볼 스크류에 비해 크게 향상됩니다.
순환 방식으로 엔드 디플렉터 방식을 채용해 실현한 제품입니다
허용 D/N 값 120,000 고속 및 정숙성.
그리스 밀폐형 A1 씰 장착 모델 HTF-ASRD 모델도 사용할 수 있습니다.
・축경:φ63-φ120
·리드:32-120
・예압 간극 : (0.020 이하, 0.050 이하)
・정확도 : Ct7
![Ball Screw, HTF SRE Serie Ball Screw, HTF SRE Serie](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ca31165a-e271-4b4a-9c01-617b02110564/p-bs-htf-sre-500x500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
고하중 구동을 위한 Ball Screw, 순환 경로 배치의 최적화 및
볼 직경이 가능한 한 큰 고하중에 이상적
볼 홈 디자인으로 인해,
하중 지지 성능은 기존 볼 스크류에 비해 크게 향상됩니다.
이 제품은 순환 방식으로 디플렉터에 대해 접선 방향 스쿠핑 방법을 사용하며,
허용 d · n 값 100,000)의 고속을 달성합니다.
・축경:φ140-φ200
·리드:25-80
・예압 간극 : (0.050 이하)
・정확도 : Ct7
![엔드 캡 TRecirculation](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--21fe731f-8466-4bb0-895e-8d01db0840ad/p-bs-htf-high-load-drives.jpg?preferwebp=true&quality=85)
고하중 구동을 위한 Ball Screw, 순환 경로 배치의 최적화 및
볼 직경이 가능한 한 큰 고하중에 이상적
볼 홈 디자인으로 인해,
하중 지지 성능은 기존 볼 스크류에 비해 크게 향상됩니다.
・축경:φ32-φ200
・리드:10-32
・예압 간극:(0.020 이하, 0.050 이하)
・정확도 : Ct7
![오염된 환경에 대한 VSS 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--a0164a8c-f759-45db-8879-bfe2a89184b7/p-bs-vss.jpg?preferwebp=true&quality=85)
스크류 샤프트의 특별한 모양과 높은 방진 씰로 인해,
이물질 통과율은 기존 표준 씰에 비해 1/15로 감소합니다.
순환 방식으로 엔드 리플렉터 방식을 채택하고,
그리고 고속과 정숙성이 뛰어납니다.
・축경:φ32-φ50
・리드:10 - 50
・예압:Yes (특대 볼 예압)
간극(0.005, 0.020 또는 0.050mm 미만)
・정확도:C5
![로봇을 위한 Σ 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--1dba2ea2-e785-40ec-a06a-a6b669d39ea3/p-bs-v2336---2comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Σ 모델은 스칼라 로봇의 팁 샤프트와 같은 액추에이터에 이상적입니다.
고성능 스플라인이 있는 볼 스크류입니다.
볼 스크류 홈과 스플라인 그루브가 한 축에 제공되고 볼 스크류와 스플라인은
. 직선 운동과 회전 운동을 가능하게 하기 위해 복합됩니다.
지지 베어링 등과 통합된 유닛으로 컴팩트합니다.
또한 배선 및 배관에 사용할 수 있도록 중공 구멍을 지원합니다.
・축경:φ10-φ45 ·리드:10-50
・예압 간극:(0.005 이하, 0.020 이하)
・정확도:C3, C5, Ct7
![ND 모델・회전식 드라이브용 NDD 모델](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--3069608d-47d3-42d2-b3ac-04ce3be99a33/p-bs-nd-ndd-3comp-1000-1000-300dpi.jpg?preferwebp=true&quality=85)
ND 모델
볼스크류 너트와 앵귤러 베어링을 일체화한 볼 너트 유닛입니다.
NDD 모델
NDD 모델 스크류 샤프트는 중공축이며 샤프트에 댐핑 댐퍼가 내장되어 있습니다.
이전에는 불가능했던 것
임계 속도를 초과하는 영역에서도 사용할 수 있습니다.
・축경:φ32-φ50
・리드:20-50
・예압:Yes (오버볼 예압)
간극 (0.005 이하, 0.020 이하)
・정확도:C3, C5, Ct7
![특수 볼 나사](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--9f8d08f9-18e5-4bc5-abf1-b70f7bd2a241/p-bs-special-bs.jpg?preferwebp=true&quality=85)
좌우 나사, 기어가 있는 너트, 트러니언이 있는 너트, 항공기용 볼 나사 등
우리는 많은 특수 모양과 특수 목적 볼 나사를 지원합니다.
카탈로그
지원 유닛
![무거운 하중 및 공작 기계를 위한 P_Support 단위 무거운 하중 및 공작 기계를 위한 P_Support 단위](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--ddd5cb96-d2bc-46de-97e3-de103c5413dd/p-support-units-for-heavy-loads-and-machine-tools.jpg?preferwebp=true&quality=85)
NSK TAC C 시리즈는 축 방향 강성이 높고 공작 기계 피더에 적합합니다.
그것은 스러스트 앵귤러 베어링을 통합합니다.
・대응 내경:φ17-φ40
・베어링 조합:(DF, DFD, DFF),BR>
![NSKHPS™ 볼 스크류 서포트 베어링 NSKTAC C 시리즈 NSKHPS™ 볼 스크류 서포트 베어링 NSKTAC C 시리즈](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--87f9cc2f-0493-45f0-a702-d6f312d1ed05/img-acce01.jpg?preferwebp=true&quality=85)
매우 견고하고 연장된 서비스 수명을 제공하여 가능해졌습니다.
볼 스크류 서포트 유닛용 베어링을 특별히 설계합니다.
기능:
매우 견고하고 기능성이 뛰어난 이 시리즈는 밀폐형 베어링을 포함한 광범위한 라인업으로 제공됩니다.
신뢰성이 높고 이물질에 강한 접점 씰과 함께 사용할 수 있습니다.
취급 편의성 향상
・대응 내경 :φ15 - φ60 (씰 사용 시 φ15 - φ55)
![볼 스크류 서포트 베어링 볼 스크류 서포트 베어링](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--66134be0-b5e9-4ed7-9b05-34ab97b9cfb3/acbb-ball-screw-support--2comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
매우 견고하고 연장된 서비스 수명을 제공하여 가능해졌습니다.
볼 스크류 서포트 유닛용 베어링을 특별히 설계합니다.
향상된 신뢰성은 표준 앵귤러 콘택트 볼 베어링에 비해 연장된 서비스 수명을 제공합니다.
최적으로 설계된 볼 베어링은 더 낮은 회전 토크를 달성합니다.
・대응 내경:φ15 - φ180
![P_ACBB_BSBD_BSF-BSN_NSKHPS_2Comp.tif BSBD 시리즈](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--082c0b99-0f3d-417f-ba20-0bf24aa2c7b1/p-acbb-bsbd-bsf-bsn-nskhps-2comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
단 하나 외부 반지를 가진 back-to-back 배열 (DB)에 있는 두 배 줄 모난 접촉 돌격 볼베어링.
이 시리즈의 베어링은 쉽게 취급할 수 있도록 접촉 밀봉 및 사전 그리스 처리되어 있습니다.
고성능 그리스가 사전 포장되어 있어 취급이 용이합니다.
BSF 유형 베어링에는 볼트 구멍과 추출 홈이 있습니다.
외부 링에 있어 하우징에 직접 쉽게 장착하고 제거할 수 있습니다.
BSBD 베어링은 응용 분야에 적합한 DT 쌍으로 제공됩니다.
외부 하중이 크거나 높은 강성과 긴 수명이 필요한 경우.
・대응 내경:φ12-φ60(조합은 φ17-φ50)
선택
![윤활 장치 NSK K1](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--1300d86c-0276-48f8-8162-7eefff8dd4ad/p-bs-lubrication-units-nsk-k1.jpg?preferwebp=true&quality=85)
NSK K1 윤활 장치는 장기간 유지 보수가 필요 없는 작동과 긴 작동 수명을 보장합니다.
거친 윤활 환경의 밑에 성분의; 깨끗한 윤활 방법은 에 대한 영향을 덜 미칩니다.
환경.
기능
・장기간, 유지 보수가 필요 없는 작동
・긴 작동 수명
・식품 가공 또는 의료 기기용 NSK K1도 사용 가능
![P_VE_BS_Ball X1 씰이 있는 나사 X1 이물질 환경용 씰](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--73bfb9f2-e3fc-431c-91f1-df43d8cb7c30/img-product-11.jpg?preferwebp=true&quality=85)
새롭게 개발된 접촉식 씰은 방진 및 그리스 밀봉의 두 가지 기능을 가지고 있습니다.
・호환 너트 타입: (HMS 타입, HMD 타입, BSS 타입, 디플렉터(브리지) 타입)
・축경:φ32 - φ50
·리드:5-20
・예압: 예 (특대 볼 예압, 오프셋 예압)
・정확도 : C3, C5
![중공축 볼 나사](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--601c8e7c-0024-4d38-a3f8-f1295af110c7/p-bs-hollow-shaft-ball-screws.jpg?preferwebp=true&quality=85)
스크류 샤프트의 열팽창으로 인한 위치 결정에 미치는 영향을 억제하기 위해
공급 메커니즘이 빨라지고,
중공 구멍과 지지 베어링은 표준화되어 있으며 다음을 위한 결정 요소로 권장됩니다.
강제 냉각에 의한 열 변위에 대한 조치.
사용 가능한 크기
・축경:φ32 - φ50
·리드:5-20
・예압: 있음(특대 볼 예압, 더블 너트 예압)
・정확도 : C3, C5
![P_VE_BS_Nut 냉각 볼 나사 고정밀 공작기계용 너트 냉각 볼 나사](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--799468d5-dc0a-4016-94ce-fdf6536088ee/img-product-03.jpg?preferwebp=true&quality=85)
중공축으로 냉각하기 어려웠던 긴 볼 스크류도 냉각할 수 있는 것 같았습니다.
또한 중공축 냉각과 함께 사용하면 보다 정확한 온도 제어가 가능합니다.
・호환 너트 타입:HMD 타입
・축경:φ40 - φ63
·리드:16-30
・예압:Yes (offset preload)
・정확도 : C3, C5
・호환 너트 타입: (볼 리턴 튜부 타입)
・축경:φ50 - φ100
·리드:10-20
・예압:Yes (더블 너트 예압)
・정확도 : C3, C5
![Ball Screw, TW, Comp BS](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--7e8e8b8d-d374-43fb-8f8b-1710ab232dfc/p-bs-tw-series-2comp.jpg?preferwebp=true&quality=85)
리드 정확도의 상호 관리와 쌍을 이루는 볼 스크류의 예압은 테이블의 직진도를 향상시킵니다.
소형화로 빠른 속도와 높은 응답성을 실현합니다.
해당 볼 나사
(엔드 디플렉터 타입, 볼 리턴 튜부 타입, 디플렉터(브리지) 타입)
・축경:φ32 - φ63
・리드:10 - 30
・예압: 예(특대 볼 예압, 오프셋 예압, 더블 너트 예압)
・간격:(0.005이하, 0.020mm)
・정확도:C5
![E-DFO (전자 DFO)](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--28f666e4-2436-4db6-884e-66e2fe12054d/p-bs-e-dfo-1.jpg?preferwebp=true&quality=85)
박막 윤활 기술 DFO는 저 증기압 탄화수소 베이킹 필름을 형성하기 위해 더욱 발전했으며,
진공 환경에서 훨씬 더 긴 수명과 낮은 가스 방출을 동시에 달성합니다.
기능
・고진공 호환
・낮은 가스 분출량
・낮은 마찰력
![NSK 그리스 유닛](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d60a3682-de14-4d04-b526-267b7fdb5006/p-grease--unit-1000-1000-300dpi.jpg?preferwebp=true&quality=85)
가이드 및 공급 메커니즘의 적절한 윤활은 다음과 같은 다양한 기계의 완전한 기능에 필수적입니다.
공작 기계에서 반도체 제조 장비까지.
NSK는 고속, 고하중, 슬라이딩, 고온 및 세척과 같은 다양한 응용 분야에 맞는 다양한 그리스를 제공합니다.
다양한 기구의 가이드와 이송 기구를 원활하게 보충하기 위해, 컴팩트한
핸드 그리스 펌프 다양한 팁 노즐도 사용할 수 있습니다.
볼 스크류의 이동 방향이 반전될 때의 마찰 안정화
사분면 투영의 높이를 줄입니다.
지원되는 너트 유형(HMS 모델, HMD 모델, HMC 모델, BSS 모델,
볼 리턴 튜부 재순환, 디플렉터(브리지) 재순환)
샤프트 직경 φ25~φ62
리드(Lead) 리드/샤프트 직경 ≤ 1/2
볼 직경 3.175 (1/8) - 7.9375 (5/16)
예압 Offset 예압, 이중 너트 예압, 스프링 타입 이중 너트 예압
![고하중 구동을 위한 NSK 볼 스크류, 긴 수명 사양](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--5b6a680e-9302-4aaf-b44b-9b1bf43e9f05/p-bs-high-load-drives-long-life-specification.jpg?preferwebp=true&quality=85)
고정밀 가공 기술, 분석 기술 및 정밀 측정 기술을 결합하여
최적화된 부하 분산으로 더 긴 수명 달성
호환 너트 타입 HTF-SRC 타입
샤프트 직경 φ100~φ200
자세한 내용은 전체 카탈로그 목록을 검색하십시오.
2D/3D CAD Data
NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.
2D/3D CAD Data (PART Community)
CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.