NSK 리니어 가이드™
개요
NSK 리니어 가이드™
높은 정밀도와 고품질을 추구하는 생산 기술로 제조된 NSK Linear Guide는 공작기계, 반도체 제조 장비,
Ball Guide와 Roller Guide를 포함한 다양한 라인업을 갖추고 있으며, 일반 산업기기, 의료용 등 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다.
제품 목록 (NSK 리니어 가이드™ 스탠다드 시리즈)
NSK 리니어 가이드 표준 모델, NS 모델, 빠른 배송 제품.
빠른 배송을 위한 레일과 슬라이더의 무작위 매칭.
모든 시리즈 스테인리스강 재료도 지원되며 다양한 옵션도 지원됩니다.
기능
1. 장수
2. 고속
3. 풍부한 변형
4. 무작위 매칭
크기
・레일:폭15-35
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 쇼트, 플랜지 타입, 플랜지 타입 쇼트
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정확도 : 평균 대 정밀도
* 사양은 첨부된 NS Model 및 PDF를 참조하시기 바랍니다.
레일 폭이 넓어 단축 사용에 이상적이며 납기가 짧은 LW 모델 제품입니다.
빠른 배송을 위한 레일과 슬라이더의 무작위 매칭.
기능
1. 높은 단단함
2. 고속
3. 무작위 매칭
크기
·레일 폭 : 17-35
・슬라이더 형상:플랜지 타입
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정확도:평균 등급
* 사양은 첨부된 LW 모델 및 PDF를 참조하십시오.
짧은 배달 시간을 가진 작고 가벼운 PU 모델 제품.
빠른 배송을 위한 레일과 슬라이더의 무작위 매칭.
기능
1. 부드러운 조작성
2. 경량
3. 스테인레스 스틸로 제작
4. 낮은 먼지 발생
5. 무작위 매칭
크기
·레일 폭 : 9-15
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱
・예압:Fine Clearance
・정확도:평균 등급
* 사양은 첨부된 PU 모델 및 PDF를 참조하십시오.
짧은 배달 시간을 가진 조밀하고, 가볍고 넓은 PE 모형 제품.
빠른 배송을 위한 레일과 슬라이더의 무작위 매칭.
기능
1. 부드러운 조작성
2. 경량
3. 스테인레스 스틸로 제작
4. 낮은 먼지 발생
5. 무작위 매칭
크기
・레일 폭:18-42 (공칭 번호는 9-15)
・슬라이더 형상:스퀘어 타입, 스퀘어 타입 롱
・예압:파인 클리어런스
・정확도 : 보통 등급
* 사양은 첨부된 PE Model 및 PDF를 참조하십시오.
롤러 가이드 RA 모델 제품은 짧은 배달 시간을 위해 높은 하중 용량과 높은 강성을 가지고 있습니다.
빠른 배송을 위한 레일과 슬라이더의 무작위 매칭.
기능
1. 높은 단단함
2. 높은 정밀도
3. 장수
4. 높은 방진
5. 무작위 매칭
크기
·레일 폭 : 25-45
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・예압: 미세 예압에서 중간 예압으로
・정밀도 : 정밀도
* 사양은 첨부된 RA 모델 및 PDF를 참조하십시오.
제품 목록 (NSK 리니어 가이드™ 커스텀 시리즈)
NH 모델을 기반으로 다단 립 구조의 고방진 씰을 사용합니다.
기존의 seal에 비해 이물질 통과량이 1/10 이하로 줄어든,
NSK K1-LTM 은 표준 장비로 방진 및 내구성을 향상시켰습니다.
기능
1. 장수
2. 고속
3. 풍부한 변형
크기
・레일폭:15-65
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정확도 : 보통에서 초정밀도
NH 모델을 기반으로 NSK의 독창적인 TF(열처리) 기술을 적용하여 더 긴 수명을 달성했습니다.
기계의 수명을 연장하고 크기를 줄이는 등의 설계 가능성을 확장합니다.
기능
1. 긴 수명(NH 모델에 비해 수명의 2배)
2. NH 모델과 완벽하게 호환됩니다.
3. 고속
4. 광범위한 라인업
크기
・레일폭:15-65
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정확도 : 보통에서 초정밀도
VH 모델을 기반으로 NSK의 독자적인 TF(열처리) 기술을 적용하여 수명을 연장했습니다.
다중 립 구조의 고성능 엔드 씰을 채택하여 이물질 유입을 줄입니다.
90% 이상 NSK K1-L는 표준 장비입니다, 그것은 방진과 내구성을 향상시켰습니다.
기능
1. 긴 수명(VH 모델에 비해 수명의 2배)
2. VH 모델과 완벽하게 호환 가능
3. 고속
4. 높은 먼지 저항
크기
・레일폭:15-65
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정확도 : 보통에서 초정밀도
NSK 리니어 가이드의 표준 모델인 LS 모델에 비해 정격 하중은
내구성이 1.3배 크게 향상되고 수명이 두 배로 늘어납니다.
모든 시리즈 스테인레스 스틸 재질도 지원되며 전능 한 성능은
모든 산업 분야에서 사용할 수 있습니다.
기능
1. 장수
2. 고속
3. 풍부한 변형
4. 빠른 배송을 위한 제품 라인업 (Click! 빠른)
크기
·레일 폭 : 15-35
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 쇼트, 플랜지 타입, 플랜지 타입 쇼트
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정밀도 : 보통에서 초정밀도
아니요. E3332 NSK 리니어 가이드 NH/NS 모델
NS 모델에 기반하여 NSK의 독창적인 TF(열처리) 기술을 적용하여 수명을 연장했습니다.
기계의 수명을 연장하고 크기를 줄이는 등의 설계 가능성을 확장합니다.
기능:
1. 긴 수명(NS 모델에 비해 수명이 2배)
2. NS 모델과 완벽하게 호환 가능
3. 고속
4. 광범위한 라인업
・사이즈
・레일폭#15, #20, #25, #30, #35
・슬라이드 형태 : 표준, 쇼트/스탠다드, 플랜지, 쇼트/플랜지
・예압: Z0–Z3 (중간 예압에 약간의 여유 공간)
・정밀도 : PN-P3 (일반 등급에서 초정밀)
넓은 가로장 폭, 회전 모멘트에 대하여 높은 단단함, 높은 적재 능력,
1축 사용에 가장 적합한 제품입니다.
기능
1. 높은 단단함
2. 고속
3. 빠른 배송을 위한 제품 라인업 (Click! 빠른)
크기
·레일 폭 : 17-50
・슬라이더 형상:플랜지 타입
・예압: 중간 예압까지 미세한 간극
・정확도 : 평균 대 정밀도
슬라이더 순환의 새로운 디자인이 부드러운 순환을 실현해, 일부 수지 소재가 사용되고 있습니다.
슬라이더의 무게를 약 20% 줄인 제품입니다.
기능
1. 부드러운 조작성
2. 경량
3. 스테인레스 스틸로 제작
4. 낮은 먼지 발생
5. 빠른 배송을 위한 제품 라인업 (Click! 빠른)
크기
·레일 폭 : 9-15
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱
・예압: Fine preload에서 Fine 예압까지
・정확도 : 평균에서 초정밀도
레일 및 슬라이더의 표준 재료는 스테인리스 스틸이며 특수 환경에 적합합니다.
진공 및 고온에 대응할 수 있는 제품입니다.
기능
1. 부드러운 조작성
2. 스테인레스 스틸로 제작
3. 낮은 먼지 발생
크기
・레일 폭:5-15
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱
・예압: Fine preload에서 Fine 예압까지
・정확도 : 평균에서 초정밀도
미니어처의 레일 폭이 더 넓은 제품이며, 새로운 디자인으로 부드럽습니다.
슬라이더 순환 부분.
순환을 실현하고 일부 수지 소재를 사용하여 무게를 줄이는 제품입니다.
슬라이더를 약 20%로 조정합니다.
기능
1. 부드러운 조작성
2. 경량
3. 스테인레스 스틸로 제작
4. 낮은 먼지 발생
5. 빠른 배송을 위한 제품 라인업 (Click! 빠른)
크기
・레일 폭:18-42 (공칭 번호 9-15)
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱
・예압: Fine preload에서 Fine 예압까지
・정확도 : 평균에서 초정밀도
미니어처의 레일 폭이 더 넓은 제품이며, 레일과 슬라이더의 재질은 스테인리스강입니다.
표준으로 진공 및 고온을 특수 환경으로 처리할 수도 있습니다.
기능
1. 부드러운 조작성
2. 스테인레스 스틸로 제작
3. 낮은 먼지 발생
크기
・레일 폭:10-42 (공칭 번호 5-15)
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱
・예압: Fine preload에서 Fine 예압까지
・정확도 : 평균 대 정밀도
4-groove 구조로 수직 방향으로 높은 하중 용량과 강성을 가진 제품입니다.
기능
1. 높은 단단함
2. 고속
크기
가로장 폭:8-12
슬라이더 모양 : 광장
예압:정밀한 예압에 정밀한 정리
정확도 : 초정밀에 대한 평균
NSK의 해석 기술과 마찰 공학을 결합한 최첨단 롤러 가이드입니다.
높은 하중 용량과 높은 강성 및 전체 시리즈로 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
높은 방진 측면 씰이 있는 사양도 사용할 수 있습니다.
기능:
1. 높은 단단함
2. 높은 정밀도
3. 장수
4. 높은 방진
5. 빠른 배송을 위한 제품 라인업 (Click! 빠른)
크기
・레일폭:15-65
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・예압: 미세 예압에서 중간 예압으로
・정확도 : 초정밀도로 고급
No. E3328 고강성 시리즈 RA/RB 모델 롤러 가이드
NSK의 해석 기술과 마찰 공학을 결합한 최첨단 롤러 가이드입니다.
높은 하중 용량과 높은 강성을 달성하면서 롤러 가이드 RA 모델의 하중 용량을 유지하고,
조립 높이가 낮아 장치의 무게 중심을 낮추는 데 기여합니다.
기능
1. 높은 단단함
2. 높은 정밀도
3. 장수
크기
·레일 폭 : 30-65
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・예압:미디엄 예압
・정확도 : 초정밀도로 고급
No. E3328 고강성 시리즈 RA/RB 모델 롤러 가이드
각 측에 3개의 줄 및 공 강저의 총 6개의 줄로, 그것에는 높은 단단함 및 높은 적재 능력이 있습니다.
고정밀 및 안정적인 가공을 처리할 수 있습니다.
기능
1. 높은 단단함
2. 높은 정밀도
3. 충격 부하 저항
크기
·레일 폭 : 25-65
・슬라이더 형상:스퀘어, 스퀘어 롱, 플랜지 타입, 플랜지 타입 롱
・Preload: Heavy preload에 대한 Fine preload
・정확도 : Advanced to ultra to precision
LA 모델을 기반으로 슬라이더를 매우 길게 하고, 볼 통과 진동을 1/3로 줄이고,
직진도가 크게 향상됩니다.
레일 장착 구멍에는 또한 깊은 카운터보어가 있으며 레일 장착 구멍 피치는 절반으로 줄어듭니다.
전통적인 것. 장착 직진도를 개선했습니다.
기능
1. 높은 모션 정확도
2. 높은 정밀도
3. 슬라이더 슈퍼 롱 타입
크기
·레일 폭 : 25-55
・슬라이더 형상:스퀘어 슈퍼 롱, ・플랜지 타입 롱
・예압: 미세 예압에서 중간 예압으로
・정확도 : 정밀 등급에서 초정밀도
NS 모델을 기반으로 슬라이더를 매우 길게 만들고 볼 통과 진동을 1/3로 줄이고,
직진도가 크게 향상됩니다.
레일 장착 구멍에는 또한 깊은 카운터보어가 있으며 레일 장착 구멍 피치는 절반으로 줄어듭니다.
전통적인 것. 장착 직진도를 개선했습니다. 또한 스테인리스 스틸 재질과 호환됩니다.
기능
1. 높은 모션 정확도
2. 높은 정밀도
3. 슬라이더 슈퍼 롱 타입
크기
·레일 폭 : 15-35
・슬라이더 형상:스퀘어 슈퍼 롱, :플랜지 타입 롱
・예압: 미세 예압에서 중간 예압으로
・정확도 : 정밀 등급에서 초정밀도
스테인레스 스틸 소재의 정밀 프레스 가공, 레일 및 슬라이더 사용,
초소형 경량 타입입니다.
기능
1. 경량
2. 스테인레스 스틸로 제작
크기
・레일폭:15
・슬라이더 형상:스퀘어
・예압:파인 클리어런스
・정확도 : 러닝 패러리도 20μ
카탈로그
선택
NSK K1 윤활 장치는 장기간 유지 보수가 필요 없는 작동과 긴 작동 수명을 보장합니다.
거친 윤활 환경의 밑에 성분의; 깨끗한 윤활 방법은 에 대한 영향을 덜 미칩니다.
환경.
대응 기종: NH 모델 VH 모델 NS 모델 HS 모델
기능
1. 새롭게 개발된 오일 함유 물질은 윤활유 공급 기간을 연장합니다(이전보다 약 2배 길).
2. 동적 마찰력 감소 (이전보다 약 20 % 감소)
먼지 배출이 적고 토크가 낮은 LG2는 클린룸 환경에서 그 가치를 입증합니다.
LGU는 넓은 온도 범위에서 적합하며 우수한 내구성을 제공합니다.
일반용으로 사용할 수 있는 다양한 그리스도 사용할 수 있습니다.
기능:
・먼지 발생이 적습니다.
・낮은 토르크
・긴 수명
안정된 박막을 형성하는 흑색 크롬 도금의 일종입니다.
불소 수지 코팅은 내식성을 향상시킵니다.
표준 씰을 두 배로 늘리는 것으로,
슬라이더에 이물질이 장기간 들어가는 것을 방지합니다.
* 사양은 각 모델의 제품 페이지를 참조하십시오.
수정 유형
:NH모델, NS모델, VH모델, DH모델, DS모델, DV모델
:LW 모델, LA 모델, HA 모델, HS 모델
:RA 모델, RB 모델
슬라이더에 이물질이 장기간 들어가는 것을 방지합니다.
* 사양은 각 모델의 제품 페이지를 참조하십시오.
수정 유형
:NH모델, NS모델, VH모델, DH모델, DS모델, DV모델
:LW 모델, LA 모델, HA 모델, HS 모델
:RA 모델, RB 모델
RA 모델 표준 씰에 비해 향상된 내마모성,
슬라이더에 이물질이 장기간 들어가는 것을 방지합니다.
대응 범위
:RA25, 30,35, 45, 55, 65
박막 윤활 기술 DFO는 저 증기압 탄화수소 베이킹 필름을 형성하기 위해 더욱 발전했으며,
진공 환경에서 훨씬 더 긴 수명과 낮은 가스 방출을 동시에 달성합니다.
기능
・고진공 호환
・낮은 가스 분출량
・낮은 마찰력
・대응 기종 : LU Model, LE Model, NH Model, HS Model, LW Model
・예압 간극:Z0
・정확도: P5, P6
가이드 및 공급 메커니즘의 적절한 윤활은 다음과 같은 다양한 기계의 완전한 기능에 필수적입니다.
공작 기계에서 반도체 제조 장비까지.
NSK는 고속, 고하중, 슬라이딩, 고온 및 세척과 같은 다양한 응용 분야에 맞는 다양한 그리스를 제공합니다.
다양한 기구의 가이드와 이송 기구를 원활하게 보충하기 위해, 컴팩트한
핸드 그리스 펌프 다양한 팁 노즐도 사용할 수 있습니다.
레일을 원하는 길이로 자르고 K1, 윤활제, 표면 처리 등을 통합합니다.
다양한 옵션과 빠른 배송을 지원합니다.
대응 유형:NH 모형, NS 모형, PU 모형, PE 모형
LW 모델, RA 모델(25-45)
다른 제품들
두 줄의 롤러는 슬라이딩 표면에서 하중을 받고 두 줄의 롤러는 기울어집니다
현상을 제거하고 무한 순환을 가능하게 하는 제품입니다.
기능:
1. 높은 정밀도
2. 높은 단단함
자세한 내용은 전체 카탈로그 목록을 검색하십시오.
2D/3D CAD Data
NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.
2D/3D CAD Data (PART Community)
CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.