메가토크 모터™

개요

스핀 들

높은 정확도, 높은 토크, 가벼운 무게 및 컴팩트한 크기를 갖춘 NSK 다이렉트 드라이브 모터는 생산성을 향상시키고 고속 로봇 암과 같은 다양한 장치의 더 높은 정확도, 더 가벼운 무게 및 더 큰 소형화에 기여합니다.


제품 목록

P_Megatorque_PS.jpg

기능:

1 : 높은 토크, 고속 회전
2 : 고해상도 및 정확도 (위치 센서의 해상도는 회전 당 262 만 카운트)
3 : 컴팩트 한 크기
4 : UL 표준 및 CE 마킹
5 : 외부 로터

・출력축지름φ100 φ150
・외경φ100φ150
・중천지름φ35 φ56
・정격 토크 2~30N・m

 

P_Megatorque_PN.jpg

기능:
1 : 높은 토크, 무거운 하중
2 : 고해상도 및 정확도 (위치 센서의 해상도는 회전 당 262 만 카운트)
3: 저프로파일, 높은 단단함
4 : UL 표준 및 CE 마킹 준수
5 : 내부 로터

・출력축지름φ130 φ155 φ205
・외경:φ170, φ210, φ280
・중천경φ36 φ50 φ56
・정격 토크 2~60N・m

 

 메가 토크 모터 PN 시리즈 브레이크 포함

기능:
1 : 높은 토크, 무거운 하중
2 : 고해상도 및 정확도 (위치 센서의 해상도는 회전 당 262 만 카운트)
3: 저프로파일, 높은 단단함
4: 네거티브 작동식 전자 브레이크
5 : 내부 로터

・출력축지름φ155φ205
・외경φ210φ280
・중천지름φ32
・정격 토크 15 45N・m

 

메가 토크 모터 PB 시리즈

기능:
1 : 비용 절감 및 놀라운 사용성에 기여
2 : 기어 감속기 및 AC 서보 모터를 교체하여 부품 수 절감
3: 설치를 위한 작은 공간이 필요합니다.
4 : 외부 로터

・출력축지름φ100 φ150
・외경:φ102, φ152
・중천지름φ35 φ56
・정격 토크 2~20N・m

 

 메가토크 모터 내환경성 Z 시리즈

기능:
1 : 높은 토크, 무거운 하중
2 : 고해상도 및 정확도 (해상도 262 만 회 회전)
3:IP66M(IEC/EN60529, IEC/EN60034-5) 준수
4 : 내부 로터

・출력축지름φ135φ170
・외경φ220φ286
・중천지름φ44 φ37
・정격 토크 5~45N・m

 

메가포지셔너

기능:
1 : 감속기와 메가 토크 모터를 결합하여 고강성 및 대출력 토크
2 : 고해상도 및 정확도 (위치 센서의 해상도는 회전 당 262 만 카운트), 제로 백래시
3: 크 관성 짐의 고정확도 포지셔닝
4 : 낮은 profilem cmpact 발자국 및 큰 중공 구멍
5 : 최대 10 마이크로 미터 로터 런아웃 고강성

・출력축지름φ130 φ215
・외경 310×380 450×545
・중천지름φ115 φ145
・정격 토크 80N・m 520N・m

 

드라이버 유닛 모델 EDD

기능:
1 : 원래 교란 관찰자 및 미리보기 기반 제어를 채택하십시오.
2 : 내부 프로그램 운영
3 : 다양한 유형의 제어 입력 및 출력
4 : USB 통신을 통해 PC와 연결

 

드라이버 모델 EGA

기능:
1 : 펄스 트레인 명령 작동
2 : 자동 튜닝 기능으로 간편한 설정

 

      

       

카탈로그


산업 응용 분야