2.2 앵귤러볼베어링
앵귤러볼베어링은 레이디얼 하중과 한 방향의 액시얼 하중을 부하할 수 있으며, 앵귤러 컨택트 볼베어링이라고도 불립니다.
외륜과 볼의 접촉점, 내륜과 볼의 접촉점을 잇는 직선은 베어링의 반경 방향에 대해 기울어져 있으며, 그 기울기를 접촉각(α)이라 합니다. 접촉각 때문에 레이디얼 하중을 부하할 때는 액시얼 분력이 발생합니다. 액시얼 분력을 부하하기 위해, 2개 이상을 조합하여 사용됩니다.
일반적으로, 강판 프레스 케이지가 사용되나, 접촉각 30°이하의 고정도 베어링에는 주로 폴리아미드 성형 케이지가 사용됩니다.
앵귤러볼베어링은 주로 조합하여 사용됩니다..

접촉각과 그 상관관계


앵귤러볼베어링 케이지의 종류

강판 프레스 케이지

폴리아미드 플라스틱(나일론46) 케이지

동합금 기계가공 케이지
120℃ 이상의 온도에서 장기간 계속 사용하는 경우에는, 외내륜(및 볼)에 특수열처리(치수안정화 열처리)을 실시한 베어링을 사용합니다.

조합 베어링의 형식와 특징
조합 베어링은 두 개 이상의 볼(또는 롤러) 베어링을 조합하여 일체화한 것입니다.
앵귤러볼베어링 2개의 경우는 다음과 같습니다.

베어링 제조사별 조합 기호

주의 : 3개 이상의 경우, 베어링 제조사에 따라 같은 기호의 의미가 다를 수 있습니다.
복열 앵귤러볼베어링
복열 앵귤러볼베어링은 2개의 단열 앵귤러볼베어링을 배면 조합(DB)하여, 내륜 및 외륜을 각각 일체화한 구조입니다.
레이디얼 하중, 양방향의 액시얼 하중, 모멘트 하중을 부하할 수 있습니다.
- 동일한 외내경치수의 단열 앵귤러볼베어링을 2개 조합한 제품과 비교 시, 폭 치수가 얇아집니다.
- 단열 앵귤러볼베어링의 접촉각은 15°, 25°, 30°, 40°(4종류)가 있으며, 복렬 앵귤러볼베어링(5xxx)의 접촉각은 25°(1종류)입니다.
- 표준 사양으로 강판 프레스 케이지를 채용하고 있습니다.
- 주로 펌프, 전기 모터 및 송풍기에 사용됩니다.

5306(복열) 및 7206ADB(조합) 비교
5306 | 7206ADB(M) | ||
---|---|---|---|
내경, mm | 30 | ← | |
치수, mm | 60 | ← | |
너비 치수, mm | 23.8 | 32 | |
접촉각, deg | 25 | 30 | |
기본휴무 등급 kN | 동적 정격 | 29.6 | 36.5 |
정적 등급 | 21.1 | 29.5 | |
허용 회전 수 MIN-1 | 그리스 윤활 | 7,100 | 8,000 |
오일 윤활 | 9,500 | 11,000 |
유사한 복렬 앵귤러볼베어링 5xxx와 3xxx
베어링 유형 시리즈 기호 | 3xxx (5xxx와 비교) | |
---|---|---|
외부 내부 지름 및 너비 치수 | 동일 치수 | |
동적 부하 등급 | 스몰*1 | |
내부 설계*1 | 외경 | (5xxx: 삽입 홈 없음) 삽입 홈 있음 *2 |
내경 | (5xxx: 궤도홈 2열) 1열 | |
볼수 | 많다 | |
볼경 | 작다 | |
접촉각 | 크다 |
*1 타사 제품의 경우, 3xxx와 5xxx의 내부 설계가 동일한 경우가 있습니다.
(*2) 타사 제품의 경우, 외부 삽입홈이 없고, 내륜이 분할되어 있는 경우가 있습니다.

3xxx의 경우, 베어링의 하중 부하 영역(부하권)이 삽입홈과 겹치지 않도록 설계됩니다.
4점 접촉 볼베어링
- 내륜이 2개로 분할되는 내외륜 분리형의 단열 앵귤러볼베어링입니다.
- 레이디얼 하중과 양방향의 액시얼 하중을 부하할 수 있습니다.
- 접촉각은 35°이며, 순 액시얼 하중 또는 액시얼 하중 비중이 큰 합성 하중을 부하하는데 적합합니다.
- 이 베어링 1개로, DF(정면 조합) 또는 DB(배면 조합)의 앵귤러볼베어링을 대체할 수 있습니다.
- 일반적으로 동합금 기계가공 케이지가 사용됩니다.