5. 베어링 호칭 번호의 구성
구름베어링의 호칭 번호는, 크게 기본 번호(ISO / JIS에 규정)와 보조 기호(각 베어링 제조사가 독자적으로 설정한 기호가 혼재)로 구성됩니다.
베어링의 호칭 번호의 내용과 배열
구름베어링의 호칭 번호는 베어링의 형식, 주요 치수, 치수 · 회전 정도, 내부 클리어런스, 기타 사양을 표시하는 이름이며, 기본 번호와 보조 기호로 구성됩니다.
기본 번호:
베어링 계열 기호는 베어링의 형식과 치수 계열로 구성됩니다.
베어링 계열 기호의 최초의 숫자 또는 기호는 베어링의 형식을 나타냅니다.
치수 계열 기호는 폭 계열 기호와 직경 계열 기호를 나타내는 2항의 숫자로 구성되나, 폭계열을 나타나는 수는 생략되는 경우가 있습니다.

레이디얼 베어링 호칭 번호의 구성 : 기본 번호

레이디얼 베어링의 폭 계열과 직경 계열

베어링 호칭 번호의 구성 : 베어링 계열 기호
베어링 형식 | 베어링 계열 기호 | 형식기호 | 보조기호 | |
---|---|---|---|---|
폭 계열 기호 | 직경 계열기호 | |||
단열 깊은홈볼베어링 | 68 69 60 62 63 | 6 6 6 6 6 | (1) (1) (1) (0) (0) | 8 9 0 2 3 |
단열 앵귤러볼베어링 | 79 70 72 73 | 7 7 7 7 | (1) (1) (0) (0) | 9 0 2 3 |
자동조심 볼베어링 | 12 13 22 23 | 1 1 (1) (1) | (0) (0) 2 2 | (0) (0) 2 2 |
단열 원통롤러베어링 | NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 | NU NU NU NU NU NU | 1 (0) 2 (0) 2 (0) | 0 2 2 3 3 4 |
NJ2 NJ22 NJ3 NJ23 NJ4 | NJ NJ NJ NJ NJ | (0) 2 (0) 2 (0) | 2 2 3 3 4 | |
NUP2 NUP22 NUP3 NUP23 NUP4 | NUP NUP NUP NUP | (0) 2 (0) 2 (0) | 2 2 3 3 4 | |
N10 N2 N3 N4 | N N N N | 1 (0) (0) (0) | 0 2 3 4 | |
NF2 NF3 NF4 | NF NF NF | (0) (0) (0) | 2 3 4 |
베어링 형식 | 베어링 계열 기호 | 형식기호 | 보조기호 | |
---|---|---|---|---|
폭 계열 기호 | 직경 계열기호 | |||
복열 원통롤러베어링 | NNU49 NN30 | NNU | 4 3 | 9 0 |
니들롤러베어링 | NA48 NA49 NA59 NA69 | NA NA NA NA | 4 4 5 6 | 8 9 9 9 |
테이퍼롤러베어링 | 329 320 330 331 302 322 332 303 323 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 3 3 0 2 3 0 2 | 9 0 0 1 2 2 2 3 3 |
자동조심 롤러베어링 | 230 231 222 232 213(1) 223 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 2 3 0 2 | 0 1 2 2 3 3 |
평면좌형 스러스트 볼베어링 | 511 512 513 514 522 523 524 | 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 2 2 2 | 1 2 3 4 2 3 4 |
스러스트 자동조심 롤러베어링 | 292 293 294 | 2 2 2 | 9 9 9 | 2 3 4 |
주(1) 베어링 시리즈 기호(213)는 203이지만, 관용적으로는 213이다.
비고 폭 계열 기호 중, ( )로 표시된 폭 계열 기호는 생략됩니다.
베어링의 호칭 번호에 대해 - 볼베어링 -
호칭 번호
구름베어링의 호칭 번호는 베어링의 형식, 주요 치수, 치수 · 회전 정도, 내부 클리어런스, 기타 사양을 표시하는 이름으로 기본 번호와 보조 기호로 구성됩니다.

베어링의 호칭 번호에 대해 - 롤러베어링 -

레이디얼 구름베어링의 주요 치수
레이디얼 볼베어링
레이디얼 롤러베어링

테이퍼롤러베어링

구름베어링의 주요치수란
베어링 내경 d
베어링 외경 D
베어링 폭 (또는 내륜 폭) B
외륜 폭 C
조립폭 T
주요 면취 치수 r, r1
등이 베어링의 윤곽을 나타내는 치수이며 베어링을 축 및 하우징에 설치하기 위해 중요한 치수입니다.
표준품의 주요 치수는 ISO에 의해 규정되어 있으므로 호환성이 있습니다.