1. 구름베어링의 다양한 분류
구름베어링의 분류에는, 하중 방향 등의 사용 조건을 고려하는 경우, 전동체 형상 등의 외관으로 판단하는 경우, 그 외, 전동체의 열수나 외륜과 내륜의 분리 가능 유무, 베어링의 크기에 따른 분류 등이 있습니다.
1. 하중을 부하하는 방향에 따른 분류
베어링에 하중이 가해질 때 구름 요소가 내륜 궤도와 접촉하는 부분과 롤링 휠이 외륜 궤도와 접촉하는 부분을 연결하는 직선을 베어링 회전축에 수직인 평면이라고 합니다. 이를 접촉각(α)이라고 합니다.
베어링은 접촉각 α의 크기에 따라 레이디얼 베어링과 스러스트 베어링으로 나뉩니다.
레이디얼 베어링: 0° ≤ α ≤ 45°(주로 레이디얼 하중을 부하합니다)
스러스트 베어링 : 45 ° < α ≤ 90 ° (주로 액시얼 방향 하중을 부하합니다)
α = 0

접촉각 α

α = 90°

2. 전동체의 형식에 따른 분류
볼 베어링

깊은홈볼베어링

앵귤러 볼베어링

자동 조심 볼 베어링
롤러베어링

테이퍼롤러베어링

원통형 롤러 베어링

자동 조심 롤러 베어링
3. 롤링 요소의 수에 의한 분류
방사형 베어링 : 단일 행 (1 열), 이중 행 (2 열), n 행 (n은 열 수) 또는 여러 행 (3 열 이상)
스러스트 베어링: 싱글(1단계), 더블(2단계), 다단(3단계 이상)

단일 행 앵귤러 콘택트 볼 베어링

더블 로우 앵귤러 콘택트 베어링

단일 스러스트 볼 베어링

더블 스러스트 볼 베어링
4. 분리 가능 유무에 따른 분류
내륜과 외륜을 분리할 수 있는 분리형과 분리할 수 없는 비분리형이 있습니다.

분리형의 예(테이퍼롤러베어링)

비분리형의 예(깊은홈볼베어링)
5. 크기에 의한 분류
소형 ~ 특대형 크기 분류는 NSK 정의이며 JIS 분류와 다릅니다.
베어링 이름 크기 | 분류 (d : 내경 치수, D : 외경 치수) (mm) |
---|---|
미니어처 | D < Φ9 |
소경 | d < Φ10 및 D ≥ Φ9 |
소형 | d ≥ Φ10 및 D < Φ200 |
대형 | Φ200 ≤ D < Φ400 |
초대 | Φ400 ≤ D < Φ600 |
초초대 | Φ600 ≤ D |