9. 윤활
장치 가동 시, 1/2~1/3의 에너지가 마찰에 의해 사라진다고 합니다. 이러한 손실을 억제하기 위해서는 윤활제, 윤활 방법이 중요합니다.
윤활의 목적
구름베어링의 윤활의 목적은 베어링 내부의 마찰 및 마모를 줄이고 소착을 방지하는 것입니다. 윤활의 효과는 다음과 같습니다.

윤활의 개념
상대적으로 움직이는 2개의 물체의 표면 사이의 직접 접촉을 차단합니다.

그리스 윤활 vs 오일 윤활
윤활만 고려하면 오일 윤활이 우수합니다. 그러나 그리스 윤활은 베어링 주변의 구조를 단순화할 수 있으며 저렴합니다.
◯: 우위, ×: 열위
항목: | 그리스 윤활 | 오일 윤활 |
---|---|---|
하우징 구조 밀봉 장치 | ◯: 단순화 가능 | ✕: 약간 복잡하며, 보수에 주의가 필요 |
회전 속도 | ✕ : 허용회전수는 오일 윤활과 비교 시, 65~80% | ◯: 그리스 윤활에 비해 높은 회전수에서도 사용 가능 |
냉각작용 냉각 효과 | ✕: 없음 | ◯: 열을 효과적으로 방출할 수 있습니다. (예: 순환 윤활 방법의 경우) |
윤활제의 유동성 | ✕: 열위 | ◯: 매우 좋음 |
윤활제의 교체 | ✕: 다소 복잡함 | ◯: 비교적 쉬움 |
이물 여과 | ✕: 어려움 | ◯: 쉬움 |
윤활제 누유 오염 | ◯: 누유에 의한 오염이 적다 | ✕: 누유에 의한 오염이 허용되지 않는 설비에는 부적절 |