9.2 오일 윤활
그리스 윤활에 비해 오일 윤활은 고속 회전에 적합하여 열을 효과적으로 냉각하고 윤활유를 교체하는 것이 더 쉽습니다. 그리고 베어링의 수명을 연장할 것으로 기대할 수 있습니다.
오일 윤활 방법의 종류
유욕법
저속 · 중속 회전의 경우 많이 사용되는 일반적인 윤활 방법입니다.
오일 표면은 원칙적으로 최하단의 전동체 중심에 일치시킵니다.

유욕법의 예
적하 급유법
비교적 고속 회전의 소형 볼베어링 등에 많이 사용되는 윤활 방법입니다.

적하 급유법의 예
비산 급유법
베어링을 직접 오일에 담그지 않고, 주위의 기어나 회전 궤도륜 등의 회전에 의한 생기는 비말로 윤활하는 방법입니다.

비산 급유법의 예
오일 윤활 방법의 종류
(강제) 순환 급유법
오일로 베어링 설치부를 냉각할 필요가 있는 고속 회전의 사용 조건, 또는 주위가 고온인 경우에 사용되는 윤활 방법입니다.
(a)는 오일이 일정량 쌓이면 배유관에서 탱크로 돌아옵니다. (b)는 오일이 쌓이지 않으며, 다시 펌프나 필터를 통해 급유됩니다. (a)(b) 모두 오일이 하우징 내에 너무 많이 쌓이지 않도록 급유관 보다 배유관을 충분히 크게 할 필요가 있습니다.

순환 급유법의 예 (a)

순환 급유법의 예 (b)
제트 급유법
고속 회전용 베어링에 많이 사용되며, 예를 들면 제트 엔진과 같은 dmn치(전동체 피치 원경 mm ✕ 회전수 min-1)이 100만을 넘는 베어링 등의 윤활방법입니다.

제트 급유법의 예
오일 윤활방법의 종류
분무 급유법
(오일 미스트 윤활법)
안개화된 윤활유를 공기와 함께 베어링에 불어 넣는 방법입니다. 윤활유가 소량이므로 교반 저항이 작고, 고속 회전 베어링에 적합하다는 장점이 있습니다.

문무 급유법의 예
오일-에어 급유법
미량의 윤활유를 정량 피스톤으로 간헐적으로 토출하고, 혼합기로 압축 공기 안에 오일을 서서히 끌어내어, 연속적인 흐름으로 급유하는 방법입니다.
압축 공기가 상시 공급되므로, 스핀들의 내부 압력이 높아, 외부로부터 이물이나 절삭액이 침입하기 어려운 것이 특징입니다.

오일-에어 급유법의 예
윤활 방법의 비교
◎: 매우 좋음, ○: 좋음, △: 약간 나쁨, ×: 나쁨
윤활 방법 | 윤활의 신뢰성 | 마찰토크 | 온도상승 | 고속성 | 비용 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유막의 안정성 | 윤활제의 수명 | 이물질 침투 | ||||||
그리스 윤활 | △ | △ | × | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |
오일 윤활 | 유욕 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | 〇 |
적하급유 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
비산급유 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | |
강제 순환 급유 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 〇 | △ | |
제트 급유 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | |
분무 급유 | △ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
오일에어윤활 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | △ |
오일의 교환 주기
오일의 교환 주기는 사용 조건이나, 오일양 등에 따라 다릅니다.
- 일반적으로 운전 온도가 50℃ 이하이며, 이물이 적은 양호한 환경에서 사용되는 경우에는, 1년에 1회 정도의 교환으로 문제 없습니다. 그러나 유온이 100℃ 정도가 되는 경우에는 3개월 또는 그 이내에 교환하도록 합니다..
- 수분 침입이나, 이물 혼입이 발생하는 경우에는 보다 교환 주기를 짧게 설정할 필요가 있습니다.
그리스의 경우와 마찬가지로, 종류가 다른 윤활유의 혼합은 피하도록 합니다.