정밀 플라스틱 제품을 생산을 위해 몰딩기(사출성형기)의 전동화가 계속 진행되고 있습니다. 전동식 몰딩기는 기존의 유압식에 비해 깨끗하며, 에너지절감 측면에서 뛰어나, 계속해서 수요가 증가하고 있습니다.
몰딩기에 사용되는 부품은 매우 열악한 환경에서 구동되므로, 높은 신뢰성이 요구됩니다. NSK의 고부하 용량 제품은 몰딩기의 구동계에 꼭 필요한 부품입니다:
・사출실린더
・몰드 클램핑 실린더
・이젝터 샤프트
・프레스 실린더
・가소화 장치
몰딩기용 NSK 제품으로는 설계를 최적화하여 볼 직경을 극한까지 크게높여 내부하 성능이 크게 향상된 “고부하 볼스크류“가 있습니다. 또한, 높은 부하 용량, 고강성을 동시에 실현한, NSK 최첨단 기술의 집약체인 “로울러 가이드"가 있습니다.
NSK는 기계 부품의 종합메이커로서, 몰딩기의 미래에 공헌하고 있습니다.
NSK 경험 & 기술
NSK는 1996년에 정격 하중과 최대 허용 하중을 크게 향상시킨 “고부하용 볼스크류 HTF 시리즈"를 발표했습니다. 2000 년에는 이 "HTF 시리즈"를 지원하는 “앵귤러 스러스트 베어링 TAC - HR 시리즈"를 발표하였습니다.
이는 로울러 베어링의 고속화를 실현하는 동시에 임베디드 성능을 실현한 제품입니다. 현재,로울러 베어링에서 앵귤러 베어링으로의 전환이 진행되고 있습니다.
최근, 환경부문에 대해서는 2007년에 고속,고용량 그리스 봉합형 볼스크류 시리즈인 “A1시리즈” 를 발표하여, 새로운 환경개선과 함께 윤활제 소모 저감에 기여하고 있습니다.
제품소개
반송용도에서 공작기계까지 다양한 분야에서 응용되고 있습니다.