최근, 제지 산업에서는 생산성 향상을 위해 광폭화가 진행되고 있습니다. 또한 예상치 못한 트러블에 의한 다운 타임을 줄이기 위해 기계에 사용되는 베어링은 높은 신뢰성이 요구되고 있습니다.
NSK는 이러한 요구에 부응하는 베어링을 라인업하고 있으며, 기기의 각 섹션에 NSK 베어링을 사용하고 있습니다. NSK의 베어링은 두가지 종류의 타입을 지원합니다.
・TL (Tough & Long life) 베어링은 NSK의 열처리 가공기술을 바탕으로 개발되어 건조기에 맞게 특별히 설계되었습니다.
・NSKHPS 구면 로울러 베어링은 NSK의 재료,설계,제조 기술을 집결한 제품입니다.
NSK는 제지 산업의 발전과 생산성 향상에 기여하기위해 지속적으로 신뢰성 높은 베어링을 개발하고 공급하겠습니다.
NSK 경험 & 기술
제지기계의 특성상 고온의 증기에 노출되고, 건조기에서도 고온 환경에서 작동해야 하므로 발생 할 수 있는 베어링의 손상은 다음과 같습니다:
1. 윤활유의 필름현상에서 기인한 윤활부족으로 조기 마모
2. 고온환경에서 장시간 운전되어 발생하는 베어링의 변형
3. 샤프트와 내륜의 온도 차이에서 생기는 피팅 응력의 증가, 베어링의 내륜 링의 절단현상 발생.
베어링 내륜의 절단, 피로파괴현상은 심각한 사건을 초래하여 생산 중단까지도 생길수있습니다.
NSK는 TL(Tough & Long life) 베어링을 개발, 공급하고 있습니다. 재질자체에 특별한 nitrocarburizing 기술을 사용하여, 내륜 링의 피로 강도가 증가되어 높은 온도에서 치수 안정성이 우수합니다.
TL 베어링은 강력한 내구성을 바탕으로 시장의 압도적인 신뢰를 받고 있으며, 제지용 건조기 실린더용으로 최고의 찬사를 받고 있습니다.
Documents
제품소개
TL시리즈 구면 로울러 베어링
특징:
1. NSK의 신소재로 제작된 베어링강, 특수 케이지 경화처리 및 열처리 공정을 사용하여, 내륜이 매우 견고하게 개선되었습니다.
2. 궤도면의 경도가 높으며, 수명이 깁니다.
3. 고온(200 ° C)에서의 뛰어난 치수안정성
NSKHPS™ 산업용 고성능 구면 로울러 베어링
특징:
1. 베어링 수명 2배이상 증가 (동적 하중 등급 25 % 증가).
2. 허용회전수 20 % 증가
Molded-Oil™ 베어링
특징:
1. 물 및 다른 액체가 윤활유를 희석하는 현상을 방지하면서 베어링 내부에 먼지 및 기타 오염 물질이 들어 가지 않도록 설계되었습니다.
2. 베어링 표면 특수 처리 후, 고체윤활제를 충전되어, 낮은 회전토크를 자랑합니다.
3. 오일누유, 미스트 발생이 없어 깨끗한 작업환경 유지에 기여.
4. 고체 윤활제 조성과 성형기술의 최적화를 통해 고속회전이 가능합니다.
고기능 표준 원통형 로울러베어링 EM 시리즈
특징:
1. 베어링 수명 약 2 배.
2. 저소음 • 저진동 (50 ~ 60 % 감소)
3. 리테이너 강도를 대폭 향상
트리플 링 베어링
특징:
1. 고부하 용량 설계
2. 긴 수명 (진공 용해 침탄강 사용)
3. 고정밀
4. 윤활에 최적화된 내륜 설계
5. 내외륜에 윤활 구멍 및 홈 배치.
CA 시리즈 구면 로울러 베어링
특징:
1. 고부하 용량
2. 고강도 가공 황동 케이지