펌프는 전세계 산업에서 다양하게 사용됩니다:
・석유 화학
・제지
・관개(상/하수, 배수설비)
・식품
컴프레서는 여러 분야의 기계에 사용되고 있습니다:
・공장설비
・토목 및 건설현장에서의 공기공급장치
・가정 및 사무실 에어컨
・냉장고 및 냉장창고 등
펌프와 컴프레서는 이처럼 산업에서 필수적으로 사용되는 응용기기중의 하나입니다. 펌프와 컴프레서의 기초동작은 ‘회전’ 으로서, NSK에서 공급하는 베어링은 펌프와 컴프레서의 가장 중요하고도 기초적인 메커니즘을 담당하고 있습니다.
펌프와 컴프레서의 필수사항은 다음과 같습니다:
・환경친화적
・높은 수준의 신뢰도
・에너지 소비 최소화
・낮은 유지관리 비용
NSK는 최적의 디자인과 품질의 향상을 목표로 합니다. 긴 작동수명, 높은 하중용량과 신뢰성을 가진 다양한 형태의 펌프 및 컴프레서용 베어링을 공급하고 있습니다.
NSK는 앞으로도 환경 문제를 생각하고 에너지 절약효과를 극대화한,?차세대용 펌프 및 컴프레서 베어링을 목표로 개발하고 있습니다.
Documents
NSK 경험 & 기술
펌프 및 컴프레서 베어링은 아래의 성능이 요구됩니다:
・저발열
・긴수명
・내환경
・저소음
・저진동
NSK는 이외에도 모든 분야에서 고객만족을 위해 노력합니다:
・에너지 절약
・낮은 유지 보수 비용
・소형화
・경량화
・높은 신뢰성
NSK는 고객만족을 위해 세계적인 수준의 설계기술, 재료기술, 마찰기술, 제조기술의 노하우를 집약하여 컴프레서에 알맞는 내유, 내화학 성능이 뛰어난 ELCOMP시리즈를 개발하고, 펌프의 신뢰성 향상에 공헌하는 고기능 앵귤러 베어링, 복열 앵귤러 볼 베어링을 개발하여 긴 수명과 높은 신뢰성을 제공하고 있습니다. 우리는 NSK 제품을 통해 고객께서 최첨단 기술을 체험하실 것이라고 확신하고 있습니다.
제품소개
고부하형 앵귤러 컨택트 베어링
특징:
1. 탁월한 내열성능. 압축기 오일, 냉매, 암모니아 가스 등에 노출되어도 강도가 유지되는 L-PPS 수지 케이지를 채용
2. 내부 설계 최적화에 의한 부하 용량의 증가
3. 내부 설계 최적화 화에 의한 한계 축 방향 하중의 증가
4. 특수 설계된 볼 가이드 케이지 채용으로, 윤활 성능 향상
고부하형 원통 로울러 베어링
특징:
1. 탁월한 내열성능. 압축기 오일, 냉매, 암모니아 가스 등에 노출되어도 강도가 유지되는 L-PPS 수지 케이지를 채용
2. 내부 설계 최적화에 의한 부하 용량의 증가
3. 특수 설계된 볼 가이드 케이지 채용으로, 윤활 성능 향상