メインビジュアル

풍력발전

Wind Turbines

대형 풍력 발전기는 거대한 기계입니다. 현재 많이 건설되는 2MW 클래스 풍력발전기 블레이드의 길이는 약 40m, 회전축의 높이가 60 ~ 100m, 총 중량은 200t 이상까지 있습니다. 따라서 풍력발전기에 사용되는 베어링도 필연적으로 대형화되고 내경이 100mm ~ 700mm, 기종에 따라서는 2m 가까운 것도 필요합니다. 이러한 대형 베어링을 안정적으로 시장에 공급할 수 있는 베어링 제조 업체는 세계적으로, NSK을 포함하여 몇 업체 밖에 없습니다.

풍력 발전 산업은 세계적으로 전개되고 있는 산업이므로, 베어링 생산능력은 물론, 세계적 거점을 기반으로한 영업과 기술서비스 가능여부도 중요한 요건입니다.

NSK는 1990 년대 후반부터 당시 시장을 독점하고 있던 유럽 풍력터빈 산업에 진출을 시작하여 현재는 미국, 중국, 인도 등에도 베어링을 공급하고 있습니다.

NSK 베어링은 풍력 터빈 시장에서 큰 호평을 받고 있으며, 현재 세계 10대 풍력터빈 제조 업체 중 9개 회사 에서 NSK의 베어링이 채용되어 지구 환경 보호에 기여하고 있습니다

NSK 경험 & 기술

NSK Experience & Technology

풍력 터빈용 베어링은 높은 신뢰성이 요구됩니다. 이것은 풍력터빈이 20 년간 실행하는 것을 전제로 설계되어 있기도 하지만, 문제 발생시 부품 교체가 쉽지 않기 때문입니다. (베어링은 지상 수십미터 위에서 사용됩니다.) 따라서 높은 수준의 컴퓨터 분석 기술, 재료기술, 열처리에 대한 노하우, 경우에 따라서, 실제크기의 베어링으로 시험 평가하는 기술이 요구됩니다.

NSK는 베어링 업계 최고의 실력을 갖추고 있습니다. 또한 풍력산업 전체의 발전을 계속해서 지원하며, 시장의 기대에 부응하고 있습니다

제품소개

Metric Design Tapered Roller Bearings

미터법 테이퍼 로울러 베어링

높은 레이디얼 하중과 한방향의 축방향 하중과 부하에 사용할 수 있습니다.
Cylindrical Roller Bearings, EM Series

Cylindrical Roller Bearings, EM Series

NSK의 더 높은 내하중 성능과 낮은 소음, 뛰어난 케이지의 강도를 실현했습니다.EM 시리즈는 표준타입 원통형 롤러 베어링을 사용하는 모든 응용 장치에 높은 성능을 제공합니다.