NSK의 EPS(전동식 파워 스티어링)는, 경량화, 소형화 설계로 공간 절약과 연비향상 등의 다양한 장점을 가지고 있습니다. 운전자에게 정확한 노면 정보의 전달과 정확한 조향성을 통해, 안전하고 편안한 운전을 지향합니다. NSK는 사람이 자동차와 일체감을 느끼는듯한 조작성능을 목표로, 실제 주행 시험에서 얻어진 각종 데이터를 EPS 전자제어에 반영하고 있으며, 차종에 따라 다양한 제품을 공급 중에 있습니다.
전기화 제품
Steer-by-Wire Force Feedback Actuator (FFA) & Road Wheel Actuator (RWA)
Steer-by-Wire systems eliminate the physical connection between the steering wheel and the tires, enabling safety and comfort features previously difficult to achieve. NSK is currently developing force feedback actuators (FFA) and road wheel actuators (RWA), essential steer-by-wire sub-systems, as well as an electronic control paradigm that ensures safe operation even in case of failure.
컬럼타입 전동 파워 스티어링
낮은 피봇틸트 특성을 가진 컬럼타입 EPS는 소형차에 널리 사용됩니다.
컬럼타입 전동 파워 스티어링
미니 차량용 컬럼타입 EPS
피니언타입 전동파워 스티어링
소형차용 피니언 타입 EPS
컬럼타입 전동 파워 스티어링
소형차용 미드 틸트 구조의 컬럼타입 EPS