수동변속기는 부드럽고 정확하며, 동력손실이 최저화된 정밀한 변속성능과 같은, 운전자가 차량을 제어하는 의도를 정확히 받아들이고 수행해야 합니다. 소형화, 경량화와 기어의 다단화와 함께 효율성에 대한부문도 만족해야 합니다. NSK의 높은 마찰제어 기술로 탄생한 각종 베어링과 synchronized parts는 안정성과 기능성에서 수동변속기의 미래를 약속하는 핵심 부품입니다.
장수명 밀폐형 볼 베어링
변속기용으로 특수설계된 씰이 사용되어 긴 수명을 자랑합니다. 오일 침입을 방지하고, 긴수명을 실형하였으며 표준 개방형 베어링의 크기도 감소하였습니다.
스러스트 고부하용량 원통형 로울러 베어링
레이디얼 하중뿐 아니라, 기어 맞물림으로 발생하는 스러스트 하중에도 대응가능한 원통형 로울러 베어링
Quick-Assembly Tapered (QAT) 로울러 베어링
우수한 로울러 안정성으로, 빠르고 정밀한 예압설정이 가능합니다. 설정된 예압은 오랜기간 더 높은 수준의 안정성을 유지합니다.
드로운-컵 리니어 볼 베어링
콤팩트한 사이즈로 부드러운 회전화 슬라딩을 실현했습니다.
니들 로울러 & 플라스틱 케이지 어셈블리
특수 오일 및 내열성이 우수한 플라스틱 케이지를 사용하여 무게와 비용을 줄였습니다.
스플릿 니들 로울러 & 플라스틱 케이지 어셈블리
기어 및 샤프트의 상대회전이 0일 때 발생하는 프레팅 현상 방지에 최적화 되어 있습니다.
경량 및 저비용 TKZ형 클러치 릴리즈 베어링
적은 부품과 부품의 프레스화로, 저비용, 경량화된 자동조심 클러치 릴리즈 베어링을 구현했습니다.
싱크로나이즈 스틸 콘
고유의 소재기술을 사용하여 프레스 성형 및 경화과정을 진행하여 비용 절감을 실현했습니다. 정밀 테이퍼 표면기술의 탁월한 마찰특성으로, 보다 부드러운 구동이 가능합니다.