Main Visual

모터사이클 & 전천후 자동차

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
모터사이클 & 전천후 자동차
NSK 제품은 자동차뿐만 아니라 오토바이와 사륜 ATV 차량에 많이 사용되고 있습니다. 고속 회전과 가혹한 주행 조건, 기계장치가 외부에 노출되어있는 구조의 오토바이와 다양한 지형에서 다용도로 사용되는 ATV차량은 물과 진흙환경에 대한 내구성도 필요합니다. NSK는 이러한 열악한 조건에서 운행하는 오토바이 및 ATV에 적합한 내구성 높은 밀봉식 베어링을 생산, 공급 중이며, 유지보수의 편의성을 위한 부품의 규격화에도 적극적으로 노력 중입니다.
Deep Groove Ball Bearings for Wheel

바퀴용 깊은홈 볼 베어링

내구성 높은 개방형 베어링 및 그리스 충전형 베어링
Deep Groove Ball Bearings for Crankshaft

크랭크 샤프트용 깊은홈 볼 베어링

외부링에 크리프 방지핀이 있습니다. 진동과 충격을 방지하기위해 케이지를 강화하였습니다.
Needle Roller Bearings for Balance Shaft

밸런스 샤프트용 니들 로울러 베어링

케이지 표면의 특수 코딩처리로, 열악한 조건에서 뛰어난 내구성을 실현했습니다.
Deep Groove Ball Bearings and Needle Roller Bearings for Transmission

변속기용 깊은홈 볼 베어링과 니들 로울러 베어링

이물질 환경에 강하게 설계된 개방형 깊은홈 볼베어링. 베어링은 윤환요일의 흐름을 차단하는 압력씰을 사용하였습니다.
Angular Contact Ball Bearing and Tapered Roller Bearing for Steering

스티어링용 앵귤러 콘택트 볼 베어링과 테이퍼 로울러 베어링

마찰이 현저히 작은 앵귤러 콘택트 볼베어링과 테이터 로울러 베어링은 고성능 모터사이클의 고강성 부품에 적합합니다.
Needle Roller Bearings for Swing Arm

스윙암용 니들 로울러 베어링

외륜을 고강성 설계하여, 무거운 하중에서 높은 내구성을 자랑합니다.
Ball Screw for Hydro-static CVT

Hydro Static CVT용 볼 스크류

고효율 볼스크류는 모터사이즈를 줄이는데 도움이 됩니다.
Wheel Hub Bearings for All-Terrain Vehicles

전천후 차량용 휠 허브 베어링

진흙 및 탁한물 환경하에서 높은 성능을 발휘하도록 고성능 씰이 사용된 베어링 입니다.
Automotive

자동차

Motorcycles

모터사이클