엔진을 시동모터, 쾌적한 실내를 위한 에어컨, 안전 운전에 필수적인 와이퍼와 파워 스티어링 모터와 같이, 자동차에는 전기 관련 부품이 꼭 필요합니다. 일반 가전 제품과 달리 극한의 온도와 진동 환경에서 사용되기 때문에 사용되는 베어링 및 관련 부품은 내구성과 신뢰성이 최선으로 요구됩니다. 차량에 전기를 공급하는 알터네이터에 사용되는 clutch pulley unit과 같은 자동차용 부품에, NSK의 최신 베어링 기술이 적용되고 있습니다.
전기화 제품
High Pressure Resistance Seal Performance Bearing for Motor
Extends the operating life of anti-lock braking systems (ABS) by preventing oil from entering the motor and enabling operation at higher pressures. This technology can be applied in all types of oil pumps, including motors for brake system control systems.
Anti fretting grease for Automotive bearings
By optimizing the composition of grease components, we improved ball bearing wear resistance in high-vibration environments.
발전기용 베어링
발전기용 클러치 풀리 유닛
원-웨이 클러치를 갖는 풀리 유닛은 크랭크 풀리를 통해 전달되는 속도변동을 흡수함으로써 벨트 소음을 줄이고 수명을 연장시킵니다.
발전기용 베어링
고온, 고속 환경에서 차폐 특성을 가진 고신뢰성 발전기용 베어링 입니다. 베어링과 하우징 사이의 크립 방지기능을 가집니다.
컴프레서용 베어링
전자 클러치용 복열 앵귤러 볼 베어링
높은 차폐성능, 고강성, 긴 수명을 실현한 전자 클러치용 베어링 입니다.
컴프레서용 내부레이스타입 스러스트 니들 베어링
대체 냉매 (비 프레온 타입)하의 높은 회전 속도에서 높은 내구성
컴프레서용 드로운-컵 니들 로울러베어링
대체 냉매 (비 프레온 타입)하의 높은 회전 속도에서 높은 내구성
자동차용 베어링
ABS 모터용 니들 로울러 베어링
압착된 외륜 링을 채용하여, 무게와 단가를 낮췃습니다.
냉각팬 모터용 베어링
특수 그리스를 사용하여 고온 및 브러시 마모 조건에서 긴 수명을 자랑합니다.
전동식 파워 스티어링 모터용 베어링
저토크, 저진동, 높은 신뢰성을 가진 EPS모터용 베어링
스로틀 모터, EGR모터용 베어링
신개발된 전용 그리스를 사용하여, 저온 저코트 및 고온에서 긴 수명을 자랑합니다.