NSK의 다이렉트 드라이브 모터는 높은 정확도, 높은 토크, 가벼운 무게 및 크기의 소형화로 생산성을 향상시킵니다. 고속 로봇팔과 같은 고정밀, 경량화가 필요한 다양한 장치에 적합합니다.
메가토르크모터 PS Series
고속, 고해상도 기능을 갖춘 고급 메가토르크모터.
특징:
1. 고속 포지셔닝
2. 컴팩트
3. 고정밀 위치 센서
4. 외부로터
특징:
1. 고속 포지셔닝
2. 컴팩트
3. 고정밀 위치 센서
4. 외부로터
메가토르크모터 PB Series
놀라운 사용 성과 우수한 비용 대비 성능으로 기계의 생산성을 높이고 비용을 절감하는 데 기여하는 신제품.
특징:
1. 소형 서보 모터를 사용했으며, 배선 및 배관에 용이한 설계.
2. 표준 펄스열 포지셔닝 명령을 사용하여 포지셔닝
3. 쉬운 스타트업을 위한 실시간 오토튜닝
특징:
1. 소형 서보 모터를 사용했으며, 배선 및 배관에 용이한 설계.
2. 표준 펄스열 포지셔닝 명령을 사용하여 포지셔닝
3. 쉬운 스타트업을 위한 실시간 오토튜닝
로우 프로파일 메가토르크모터 PN/Z Series
새로 출시된 로우 프로파일 메가토르크모터는 PS 시리즈의 우수한 성능을 이어받았습니다. 브레이크 장착 시리즈 및 높은 내환경 시리즈도 있습니다.
특징:
1. 로우 프로파일
2. 고속 포지셔닝
3. 고정밀 위치센서
4. 내부 로터
특징:
1. 로우 프로파일
2. 고속 포지셔닝
3. 고정밀 위치센서
4. 내부 로터
NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.
2D/3D CAD Data (PART Community) Open a New Window
CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.
-
MEGATORQUE MOTOR SYSTEM User's Manual (EDC Driver Unit System)
Reference Number: M-E099DC0C2-158 -
MEGATORQUE MOTOR SYSTEM User's Manual (EDC Driver Unit System)
(Optional Driver Unit with CC-Link Interface)
Reference Number: M-E099DC0C2-157 -
MEGATORQUE MOTOR SYSTEM Start-up Guide (EDC Driver Unit System)
Reference Number: M-E099DC0C2-185 -
MEGATORQUE MOTOR SYSTEM MECHATROLINK-III Start-up Guide (EDC Driver unit System)
Reference Number: M-E099DC0C2-189 -
MEGATORQUETM MOTOR SYSTEM User's Manual (EDC Driver Unit System)
Optional Driver Unit with Analog Interface Reference Number: M-E099DC0C2-171 -
Megatorque Motor System User's Manual (Supplement to the EDC Driver Unit System)
Document Number: C20169-03 - EDC Megaterm Application Software for Megatorque Motor (Windows 2000, XP, Vista)
- EDC Megaterm Application Software for Megatorque Motor (Windows 7, 8)
-
MEGATORQUE MOTOR SYSTEM User's Manual(Driver Model EGA)
Reference Number: M-E099GA0C2-191 -
MEGATORQUE MOTOR SYSTEM Start-up Guide (Driver Model EGA)
Document Number: C20195-02 - MEGATORQUE MOTOR SETUP Application Software
-
Handy Terminal M-FHT31 User's Manual
Document Number: Z20069-01