メインビジュアル

볼스크류

대리점 안내

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
  • CAD
볼스크류
NSK의 볼스크류 제품은 최첨단 마찰제어기술을 기반으로 탁월한 생산 기술 및 품질 관리로 제작되며, 세계에서 가장 많은 생산량을 자랑합니다. 공작 기계부터 사출성형기, 일반기계, 반도체, LCD제조 등 특수환경용 볼스크류와 소형부터 초대형크기까지 다양한 제품라인업을 갖추고 있습니다. 세계 최고수준의 품질과 생산량을 자랑하는 NSK볼스크류는, 전세계 산업전반에서 다양하게 사용되고 있습니다
High-Speed, Low-Noise Ball Screws BSS Series

고속, 저노이즈 볼스크류 BSS 시리즈

비교할수 없는 고속성능을 자랑하며, 조용하고, 컴팩트합니다. 저노이즈 BSS시리즈 볼스크류는 운송장비에서 공작기계에 이르기까지 광범위한 용도에 적합합니다.

특징:
1. 저소음
2. 고속
3. 컴팩트한 설계

CAT. No.E3162(180KB)

Ball Screws for High-Speed Machine Tools  HMD Series / HMS Series

고속 공작기계용 볼스크류 HMD/HMS 시리즈

중간-디플렉터 재순환 시스템 설계로, 고속, 저소음을 실현한 HMC 시리즈의 업그레이드 버전. 너트 냉각형 볼스크류도 제공됩니다.

특징:
1. 고부하용량
2. 저소음
3. 고속

CAT. No.E3162(105KB)

CAT. No.ESP-101025(1,006KB)

Ball Screws for Twin-Drive Systems TW Series

트윈 드라이브 시스템용 볼스크류 TW 시리즈

TW 시리즈 볼 스크류는 트윈 드라이브 시스템에 이상적인 기능을 제공하며 트윈 드라이브 테이블의 높은 강성, 정확성 및 응답 성을 쉽게 실현합니다.

특징:
1. 높은 강성 및 긴 작동 수명
2. 높은 정확도
3. 뛰어난 응답성

CAT. No.E3162(66KB)

Ball Screws for Small Lathes BSL Series

소형 선반용 볼스크류 BSL시리즈

구성 부품의 통일화로 빠른 동작에 대응합니다. End-deflector 재순환 시스템은 고속 및 저소음을 실현하였습니다.

특징:
빠른 작동 속도
고속, 저노이즈
방진

CAT. No.E3162(115KB)

High-Speed, High-Load Ball Screws HTF-SRC Series/ HTF-SRD Series/ HTF-SRE Series/ HTF Series

고부하 고속 볼스크류 HTF-SRC 시리즈 / HTF-SRD 시리즈 / HTF-SRE 시리즈 / HTF 시리즈

고부하 장비에 적용이 손쉽습니다. 고부하 드라이브에 적합한 다양한 제품이 준비되어 있습니다.

특징:
1. 고부하용량
2. 저노이즈
3. 고속

CAT. No.E3238(9,475KB)

Grease Retaining A1 Seal HTF-ASRC Type/ HTF-ASRD Type

그리스 밀봉형 A1 Seal HTF-ASRC / HTF-ASRD

볼스크류의 그리스 유지 특징은 A1 Seal 사용으로 크게 향상 되었습니다. A1 Seal은 깨끗하고 좋은 환경을 유지하는데 도움을 줍니다.

특징:
그리스 유지 성능
청정 환경 유지
낮은 마찰토크와 저발열성

CAT. No.E3238(9,475KB)

Lubrication Units NSK K1™

NSK K1™ 윤활유닛

NSK K1 윤활 유닛은 장기간 유지 보수가 불필요합니다. 거친 윤활 환경에서도 부품의 긴 작동 수명을 보장합니다. 깨끗한 윤활 방식으로 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

특징:
1. 장기간 유지보수 불필요
2. 긴 작동 수명
3. NSK K1은 식품가공 및 의료장비에도 사용가능합니다.

CAT. No.E3162(133KB)

Highly Dust-Resistant Ball Screws V1 Series

고방진 볼스크류 V1시리즈

NSK의 가장 앞선 고성능 실 (seal)은 기존 모델보다 오염 된 환경에서 4 배 이상의 수명을 제공합니다.

특징:
1. 고방진 설계
2. 긴 작동 수명

CAT. No.E3162(127KB)

NSK Ball Screws for Standard Stock  Compact FA Series

NSK 표준 재고 볼스크류 – 소형 FA시리즈

고속, 저소음 볼 나사의 즉시 공급형 표준 재고 BSS 시리즈; 차세대 소형 볼스크류는 조용하고 빠른 작동 성능을 제공합니다.

특징:
1. 콤팩트한 디자인
2. 저소음
3. 고속

CAT. No.E3239(3,888KB)

Ball Screws with E-DFO Thin-Film Lubrication for Vacuum Environments

진공환경용 E-DFO 박막윤활방식 볼스크류

DFO 박막 윤활 기술을 한층 더 발전시켰습니다. E-DFO기술이 적용된 볼스크류는진공환경에서 매우 긴수명과 낮은 가스발생 특징을 가집니다.

특징:
1. 높은 진공환경 대응
2. 낮은 가스발생
3. 낮은 마찰계수

CAT. No.E1258(248KB)

Semiconductors

반도체

Machine Tools

공작기계

Injection Molding

몰딩기

General Machinery

General Machinery

의료 장비

의료 장비

식품 기계

식품 기계

NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.

2D/3D CAD Data (PART Community)

PART COMMUNITY
CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.