メインビジュアル

NSK 리니어가이드™

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
  • CAD
NSK 리니어가이드™
NSK의 리니어 가이드는 높은 정밀도와 세계최고 수준의 품질을 자랑합니다. 공작기계, 반도체설비, 일반 산업 기기에서 의료기기 등 다양한 용도와 환경에서 사용할 수 있도록 소형제품에서부터 특수환경용 제품까지, 다양한 제품라인업을 갖추고 있습니다.

리니어 로울러 가이드

NSK Roller Guides RA Series

NSK 로울러 가이드 RA 시리즈

가장 진보 된 Roller Guides는 NSK의 분석 기술과 마찰 공학의 절정을 나타냅니다. 고부하 용량 및 고 강성을 특징으로하는 완벽한 라인업을 갖춘 RA 시리즈는 광범위한 응용 분야의 요구를 충족시킵니다.

특징:
1. 고강성
2. 고정밀
3. 긴 작동수명
4. 높은 방진성능
5. 고성능 엔드씰 장착 가능

CAT. No.E3328(601KB)

리니어 볼 가이드

NSK Standard Linear Guides NH Series / NS Series

NSK 표준 리니어 가이드 NH Series / NS Series

NSK의 표준 리니어 가이드 NH 시리즈와 NS 시리즈는 내구성을 획기적으로 향상시키고 다용도의 성능으로 모든 산업의 요구 사항을 충족 시키며 국제 표준 규격을 준수합니다.

특징:
1. 긴 작동수명
2. 고속
3. 다양한 제품

CAT. No.E3332(1,557KB)

NSK Standard Linear Guides LH Series / LS Series

NSK 표준 리니어 가이드 LH Series / LS Series

NSK의 표준 리니어 가이드 시리즈는 다양한 성능으로 모든 산업의 요구 사항에 대응하며 국제 표준 규격을 준수합니다.

특징:
1. 자기 정렬 기능
2. 충격 하중 대응
3. 다양한 제품

CAT. No.E3162(631KB)

NSK Linear Guides Miniature PU Series / PE Series

NSK 리니어 가이드 Miniature PU Series / PE Series

취급이 용이하도록 경량화 컴팩트 설계된 NSK 미니어처 리니어 가이드는 원활한 작동을 보장합니다.

특징:
1. 매끄러운 구동
2. 경량
3. 스테인리스 스틸
4. 낮은 먼지배출

CAT. No.E3327(1,008KB)

NSK Linear Guides High-Accuracy Series

NSK 리니어 가이드 고정밀 시리즈

탁월한 모션 정확도를 갖춘 고성능 선형 가이드는 초정밀 공작 기계 또는 측정 장비를 위해 설계되었습니다.

특징:
1. 높은 구동 정확도
2. 높은 강성
3. 초장형 베어링

CAT. No.E3329(626KB)

Highly Dust-Resistant NSK Linear Guides V1 Series

고방진 NSK리니어 가이드 V1시리즈

NSK의 최신형 고성능 씰은 오염된 환경에서 기존 모델보다 4배 이상 긴 작동 수명을 보장합니다.

특징:
1. 고방진 (Milti-lip structure seal)
2. 긴 작동수명

CAT. No.E3162(740KB)

Lubrication Units NSK K1™

NSK K1™ 윤활유닛

NSK K1 윤활 유닛은 장기간 유지 보수가 불필요합니다. 거친 윤활 환경에서도 부품의 긴 작동 수명을 보장합니다. 깨끗한 윤활 방식으로 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

특징:
1. 장기간 유지보수 불필요
2. 긴 작동 수명
3. NSK K1은 식품가공 및 의료장비에도 사용가능합니다.

CAT. No.E3331(1954KB)

NSK Linear Guides with E-DFO Thin-Film Lubrication for Vacuum Environments

진공환경용 E-DFO 박막 윤활 시스템 – NSK 리니어 가이드

DFO 박막윤활 기술을 개선하여 진공환경에서의 작동 수명을 현저히 연장시키고 가스배출을 줄입니다.

특징:
1. 높은 진공환경 대응
2. 낮은 가스발생
3. 낮은 마찰계수

CAT. No.E1258(248KB)

Semiconductors

반도체

Machine Tools

공작기계

Injection Molding

몰딩기

General Machinery

General Machinery

의료 장비

의료 장비

식품 기계

식품 기계

NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.

2D/3D CAD Data (PART Community)

PART COMMUNITY

CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.