メインビジュアル

테이퍼 롤러 베어링

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
  • 관련문서
  • CAD
테이퍼 롤러 베어링
원추형의 롤러가 back-face rib에 가이드를 받는 형태의 베어링 입니다.
테이퍼 롤러 베어링은 높은 레이디얼하중과 액시얼하중을 한 방향에서 받을수 있도록 설계된 베어링 입니다.

고부하 용량 베어링으로 롤러 갯수와 크기를 크게 설계한 HR 시리즈가 있습니다.
일반적으로, 단열 앵귤러( single-row angular contact ) 베어링과 마찬가지로 2 개의 베어링을 대향시켜 사용하는것이 보통이며, 두 개의 베어링을 사용하는 경우, 대향되는 두 베어링의 액시얼 간격을 조정하여 적절한 내부 간격(internal clearence)을 설정할 수 있습니다. 분리형이므로, 원추형 어셈블리와 컵이 독립적으로 장착됩니다.

접촉각의 크기(normal, medium, steep)에 따라 베어링종류가 요구됩니다.

복열(2열)과 4열로 구성된 제품도있으며, 보통 pressed steel 케이지가 사용됩니다.
Metric Design Tapered Roller Bearings

미터법 테이퍼 롤러 베어링

미터법 중 경사형 베어링 및 급경사형 베어링은 각각 접촉각 C와 D를 내경 번호 뒤에 넣습니다. 보통 경사형 베어링은 접촉각 기호를 표시하지 않습니다. 중간 경사형 베어링은 주로 자동차 차동 장치의 피니언 축에 사용됩니다.
고부하 용량의 HR 시리즈에서 기본 번호 뒤에 기호 J가있는 베어링은 외륜폭 외륜 궤도의 작은 끝 직경 및 접촉각이 ISO의 규정과 일치합니다.
따라서 이 기호 J가 붙은 동일한 기본 번호의 베어링의 내륜 어셈블리 및 외륜은 각각 국제적 호환성이 있습니다. ISO 355에 규정 된 미터법의 테이퍼 롤러 베어링은 이전부터 사용되고있는 3XX의 치수 계열에 의하지 않는 새로운 차원의 것도 있으며, 이는 치수 표에 기재되어 있습니다.
외륜 폭 외륜 궤도의 작은끝 직경 및 접촉각이 ISO 규정에 일치하 내륜 어셈블리 및 외륜은 각각 국제적으로도 호환성이 있습니다. 그 호칭 번호는 기존의 미터법과 달리 다음과 같은 구성으로되어 있습니다.
Inch Design Tapered Roller Bearings

인치계 테이퍼 롤러 베어링

테이퍼 롤러 베어링은 미터 계열 외에 인치 계열의 베어링이 있습니다. 4열 테이퍼 롤러 베어링을 제외한 인치계 베어링의 내륜 어셈블리 및 외륜은 각각 다음과같이 호칭 번호가 매겨져 있습니다.

복열 테이퍼 롤러 베어링

복열 테이퍼 롤러 베어링의 구조 특징은 다음의 표를 참고하십시오.
Steel Industry

철강

Mining & Construction

건설용 대형기계

Papermaking Machinery

제지설비

Wind Turbines

풍력발전

Machine Tools

공작기계

Gearboxes

기어박스

Pumps & Compressors

펌프 & 컴프레서

Injection Molding

몰딩기

Motorcycles

모터사이클

Railways

철도,운송

더 많은 제품의 카다로그는 아래 링크를 참조하십시오.

Downloads (Catalogs and CAD drawings)

NSK 제품의 2D/3D CAD 데이터를 다운로드 받을수 있습니다.

2D/3D CAD Data (PART Community)

PART COMMUNITY

CAD 데이터는 무료로 다운로드 받을 수 있습니다. (CADENAS WEB2CAD, Inc)
본 서비스는 제품설계에 사용할 수 있는 2D, 3D데이터를 제공합니다.