클린룸 환경을 위한 NSK의 SPACEA™ 시리즈입니다. 진공환경은 물론, 고온환경에서도 매우 우수한 작동성능과 내구성을 확보한 제품입니다.
LG2/LGU 클린 그리스 봉입 베어링
스테일레스 소재를 사용하였으며, NSK 클린 그리스 LG2,LGU를 봉입한 베어링 입니다. .일반 대기, 상온의 클린환경에 적합합니다.
DL2 클린 그리스 봉입 베어링
스테일레스 소재를 사용하였으며, NSK 클린 그리스 LG2,LGU를 봉입한 베어링 입니다. 일반 대기, 상온의 클린환경에 적합합니다.
클린 윤활 DFO 베어링 (E-DFO, V-DFO)
DFO 베어링은 새로운 개념의 베어링 입니다. V-DFO는 불소 오일 윤활 코팅을, E-DFO는 저압에서 탄화수소 윤활 코팅처리 되었습니다. 일반 대기에서부터 진공까지, 클린환경에서 사용하기에 적합합니다.