부식환경용(High corrosion-resistant) 베어링은 강한 내식성이 특징입니다. 물, 산성 및 약알칼리성환경, 반응성 가스(reactive gas)환경 등에 적합합니다. 스테인레스 베어링, 윤활제 밀봉형(Molded-Oil™), 부식방지 니켈코팅 베어링 등이 있습니다. 세라믹 베어링과 ESZ베어링은 산성 및 알칼리성 환경에 특화되어 있으며, 강산성 및 반응성 가스 환경에 적합한 세라믹 베어링과 Aqua-Bearing™이 있습니다.
스테인리스 베어링
스테인리스 강을 사용한 NSK SPACEA 시리즈의 대표제품입니다. 습도가 높은 환경에 적합합니다.
Molded-Oil™ 베어링
스테인리스 소재이며, 특수 고체 윤활제를 베어링에 봉입하였습니다. 내식 환경 및 분진 환경에 적합합니다.
하이브리드 베어링
세라믹 볼과 불소계 윤활 케이지가 결합된 베어링입니다. 일반적인 대기에서 진공까지, 대부분의 부식환경에 적합합니다.
부식방지 코팅 베어링
외부 • 내륜에 니켈 코팅처리 하여 내식성, 내구성을 향상시킨 베어링입니다. 고온 부식 환경에 적합합니다.
고 내식성, 고경도 스테인리스강 ESZ 베어링
ESZ 베어링은 마르텐사이트계 스테인레스 베어링보다 내식성이 우수합니다. 석출 경화형 스테인리스강과 동등한 내식성을 가지며, 30 % 이상의 경도를 높인 제품입니다. 부식 환경에 적합합니다.
세라믹 베어링 (산화계 세라믹)
외륜 / 내륜과 볼에 세라믹을 사용하는 all-ceramic 베어링은 자체 윤활형 불소계 수지 케이지를 장착하여, 부식 환경 및 일반적인 대기에서 진공 상태까지 비자성 요구 사항에 적합합니다.
Aqua-Bearings™ 고 내식성 수지 베어링
아쿠아 베어링은 외부/내부 링 및 케이지에 특수한 불소 수지를 사용하여 물, 알칼리 및 강산성 환경에서 광범위하게 사용가능합니다 . 아쿠아 베어링은 일반 대기조건의 부식 환경에 적합합니다.