メインビジュアル

고온 환경용 베어링

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
고온 환경용 베어링
고온에서의 구동이 가능하도록 fluorine grease를 봉입하였으며, MoS2 고체윤활(solid lubricant)방식을 사용하는 제품의 경우, 400 °C 에 이르는 매우 높은 고온에서도 정상적인 구동이 가능합니다.
High-Temperature KPM Grease-Packed Bearings

고온용 그리스 봉입 베어링(KPM그리스)

NSK 고온 그리스 KPM을 사용한 고온베어링 입니다
YS High-Temperature Bearings with Spacer Joints

스페이서 조인트를 사용한 고온용 YS 베어링

볼 사이에 합금계 자기 윤활재료(소결합금)을 스페이서로 적용한 베어링 입니다. 진공 및 고온환경에 적합합니다.
SJ High-Temperature Bearings with Solid Lubrication

고체 윤활 방식의 고온 환경용 SJ 베어링

고체 윤활제가 포함 된 SJ 고온 베어링은 케이지 포켓의 두 볼 사이에 견고한 윤활제 스페이서 조인트가 장착 된 "peapod"구조입니다. 진공, 고온 환경에 적합합니다.
Semiconductors

반도체