NSK는 용도에 따라 최적의 사양을 선택할 있도록, 다양한 초정밀 앵귤러 볼 베어링(Super Precision Angular Contact Ball Bearings)을 시리즈를 구비하고 있습니다. NSK 초정밀 앵귤러 볼 베어링은 공작 기계의 회전축과 같은, 매우 빠른 회전속도에서 높은 수준의 정밀성이 요구되는 각종 기계장치에 매우 적합합니다.
2. 그리스가 밀봉되어 있는 제품도 있습니다.
3. 고성능 Robust 베어링 시리즈는 강도에 특화된 제품에서 초고속용까지 다양한 제품 라인업이 준비되어 있습니다.
특징
1. ISO 규격에 맞춘 basic시리즈와 공작기계용 시리즈가 있습니다2. 그리스가 밀봉되어 있는 제품도 있습니다.
3. 고성능 Robust 베어링 시리즈는 강도에 특화된 제품에서 초고속용까지 다양한 제품 라인업이 준비되어 있습니다.
표준형 초정밀 앵귤러 컨택트 볼베어링
ISO 표준형 NSK 정밀 앵귤러 콘택트 볼 베어링의 표준 시리즈.
특징:
1. 긴수명용 베어링 강재인 NSK의 Z강이 사용됩니다.
2. 70 및 79 시리즈는 수명이 1-1.5배 개선된 구리스를 사용하여 밀봉됩니다.
3. 두 종류의 케이지를 선택할 수 있습니다.
특징:
1. 긴수명용 베어링 강재인 NSK의 Z강이 사용됩니다.
2. 70 및 79 시리즈는 수명이 1-1.5배 개선된 구리스를 사용하여 밀봉됩니다.
3. 두 종류의 케이지를 선택할 수 있습니다.
초고속 앵귤러 컨택트 볼베어링 Robust 시리즈
NSK 최고의 재료, 평가 및 분석 기술로 개발되었습니다. 공작 기계용으로 매우 좋은 성능을 보여주는 시리즈입니다. 수명이 길며, 환경 친화적인 밀봉형 제품도 있습니다.
특징:
1. 열 발생을 줄이고 고속 회전을 구현합니다.
2. NSK에서 개발한 SHX 강으로 제작된, X형 베어링은 고속회전 장치에 적합하도록 긴 수명을 자랑합니다
3. 다양한 용도에 맞는 다양한 라인업을 갖추고 있습니다.
4. 밀봉형 제품의 구리스 수명이 연장되었습니다.
특징:
1. 열 발생을 줄이고 고속 회전을 구현합니다.
2. NSK에서 개발한 SHX 강으로 제작된, X형 베어링은 고속회전 장치에 적합하도록 긴 수명을 자랑합니다
3. 다양한 용도에 맞는 다양한 라인업을 갖추고 있습니다.
4. 밀봉형 제품의 구리스 수명이 연장되었습니다.
Robust 시리즈 스핀샷II형 : 오일-에어윤활식 초고속 앵귤러 컨택트 볼베어링
오일-에어윤활 시스템이 최적화되어, 초고속 회전 및 저노이즈 성능을 구현합니다.
특징 :
1. 오일-에어 윤활을 사용하는 ISO-40 규격의 테이퍼로 1분당 4만회전을 구현
2. 기존의 오일-에어 윤활방식에 비해 소음수준이 약 3dB ~ 5dB 감소
3. 기존의 오일-에어 윤활방식에 비해 약 절반의 공기량으로 분당 4만회전 달성
특징 :
1. 오일-에어 윤활을 사용하는 ISO-40 규격의 테이퍼로 1분당 4만회전을 구현
2. 기존의 오일-에어 윤활방식에 비해 소음수준이 약 3dB ~ 5dB 감소
3. 기존의 오일-에어 윤활방식에 비해 약 절반의 공기량으로 분당 4만회전 달성
초정밀 앵귤러 컨택트 볼베어링 BSR시리즈
샤프트 지름 25mm미만에서 고정밀 및 초고속을 구현합니다.
소형 스핀들의 고성능 요구사항을 만족하는 고기능 시리즈 입니다.
특징:
1. 소형 스핀들을 위해 특별히 설계된 초고속 베어링.
2. 우수한 내열성과 내마모성을 갖춘 내 외륜 구조와, X형 SHX강은 고속 응용 분야에서 긴 수명을 제공합니다.
3. 고정밀 사양이 표준입니다.
소형 스핀들의 고성능 요구사항을 만족하는 고기능 시리즈 입니다.
특징:
1. 소형 스핀들을 위해 특별히 설계된 초고속 베어링.
2. 우수한 내열성과 내마모성을 갖춘 내 외륜 구조와, X형 SHX강은 고속 응용 분야에서 긴 수명을 제공합니다.
3. 고정밀 사양이 표준입니다.
고속 앵귤러 컨택트 스러스트 볼베어링
고속 및 고 강성 성능을 달성하는 축 방향 하중지지 용 앵귤러 컨택트 볼 베어링 시리즈.
특징:
1. BTR 시리즈는 40 °의 접촉각을 가지며 높은 추력 강성과 낮은 열 발생 특성을 모두 갖추고 있습니다.
2. BAR 시리즈는 BTR 시리즈와 비교하여 고속 성능에 초점을 맞춘 30 °의 접촉각을 가지고 있습니다.
특징:
1. BTR 시리즈는 40 °의 접촉각을 가지며 높은 추력 강성과 낮은 열 발생 특성을 모두 갖추고 있습니다.
2. BAR 시리즈는 BTR 시리즈와 비교하여 고속 성능에 초점을 맞춘 30 °의 접촉각을 가지고 있습니다.
고강성 앵귤러 컨택트 스러스트 볼베어링, TAC-F 시리즈
TAC-F 시리즈는 축 방향 부하능력이 탁월하며, 높은 강성을 자랑합니다.
특징:
1. 견고함을 유지하기위해 접촉각이 50°이며, 고강도, 고내구성이 필요한 절단용 스핀들에 적합합니다.
2. 폐쇄형 기구설계로, 취급이 용이합니다.
특징:
1. 견고함을 유지하기위해 접촉각이 50°이며, 고강도, 고내구성이 필요한 절단용 스핀들에 적합합니다.
2. 폐쇄형 기구설계로, 취급이 용이합니다.