メインビジュアル

볼스크류용 베어링

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
볼스크류용 베어링
볼스크류용 베어링(Highly precise angular contact Ball Screw Support Bearings)은 각 기계장치를 위해 특별히 설계된 베어링 입니다. 고강성(highly rigid) 시리즈와 고용량(high-capacity) 시리즈가 있습니다.

특징

1. 공작기계용 고강성 시리즈(highly rigid series) 는 특히 축 방향 강성이 크며, 낮은 시동토크(lower starting torque)에서 우수한 회전정밀도를 자랑합니다.
2. 고강성 시리즈(highly rigid series)에는 공작기계를 위한 윤활유 밀봉타입도 있습니다.
3. 인젝션 몰딩머신(electric injection molding machines)용 high load capacity 시리즈는 볼직경과 접촉각을 최적화 설계하여 허용 하중(load rating)이 향상되었으며, 동시에 긴 수명을 실현하였습니다.
NSKHPS™ Ball Screw Support Bearings NSKTAC C Series

NSKHPS™ 용 NSKTAC C 시리즈

밀폐형을 포함하여, 다양한 라인업으로 제공되는 고강성, 고기능 시리즈 입니다.
특징:
1. 용도에 따른 고기능성 설계제품입니다. 고강성과 긴수명이 장점
2. 높은 신뢰도와 방진설계된 접속씰이 사용되었습니다.
3. 취급이 용이합니다.

CAT. No.E3162(132KB)

NSKHPS Ball Screw Support Bearings for High-Load Drive Applications, NSKTAC 03

NSKHPS 고부하용 NSKTAC 03

간단한 구조로 고기능성을 실현하였습니다.
특징:
1. 높은 부하용량, 컴팩트한 사이즈
2. 표준형 앵귤러 컨택트 볼베어링에 비해 향상된 수명과 신뢰도 실현
3. 최적화된 설계로 저회전 토크를 실현.

CAT. No.E3162(1,143KB)

NSKHPS Angular Contact Thrust Ball Bearings for Ball Screw Support (Double Row) BSBD series

NSKHPS 앵귤러 스러스트 볼베어링 용 BSBD series(복열)

하나의 외부링이 있는 연속배열식 복열 앵귤러 컨택트 스러스트 볼베이렁 구조. 쉽게 밀봉할수 있는 밀폐식으로서, 그리스 봉입 처리되어있습니다.
특징:
1. 고성능 그리스 봉입, 용이한 취급난이도
2. BSF형 베어링은 외부링에 볼트 구멍과 추출용 홈이 있어, 하우징에 바로 장착/탈거 가능
3. BSBD 베어링은 외부 하중이 크거나, 고강성을 요구하며, 긴 수명을 요하는곳에 적합하도록 DT 페어 형식으로 사용할수 있습니다.

CAT. No.E3162(261KB)

Injection Molding Machines

몰딩기

Machine Tools

공작기계