NSK 초정밀 원통형 롤러 베어링(Super Precision Cylindrical Roller Bearing)은 레이디얼 부하용량(radial loads)이 높고, 특히, 높은 수준의 회전 정밀성이 요구되는 스핀들 장치 등에 적합하도록 설계되었습니다.
2. 높은 강도(rigidity)를 요하는 장치에 적합한 복열(double-row) 베어링 시리즈와 고속 성능을 위한 단열(single-row) 베어링 시리즈가 있습니다.
3. 고성능베어링 Robust시리즈는 고속 및 고강도가 요구되는 각종 기계장치에 매우 적합
특징
1. ISO 표준 시리즈부터 공작기계용 시리즈까지 다양한 제품 라인업 구성2. 높은 강도(rigidity)를 요하는 장치에 적합한 복열(double-row) 베어링 시리즈와 고속 성능을 위한 단열(single-row) 베어링 시리즈가 있습니다.
3. 고성능베어링 Robust시리즈는 고속 및 고강도가 요구되는 각종 기계장치에 매우 적합
복열 원통형 롤러 베어링 (고강성 시리즈)
신소재와 새로운 구조설계로, 공작기계의 성능이 향상됩니다.
특징:
1. 고속, 저발열을 실현했습니다.
2. 윤활용 그리스의 수명이 연장되었습니다.
3. 원심력에 의한 변형이 억제되고, 고속회전시 안정적인 성능을 실현하는 고강성 PPS 케이지를 사용했습니다.
특징:
1. 고속, 저발열을 실현했습니다.
2. 윤활용 그리스의 수명이 연장되었습니다.
3. 원심력에 의한 변형이 억제되고, 고속회전시 안정적인 성능을 실현하는 고강성 PPS 케이지를 사용했습니다.
단열 원통형 롤러 베어링 (표준시리즈)
ISO표준에 의거, NSK 고정밀 단열 원통형 롤러 베어링의 표준형 시리즈 입니다.
특징:
1. NSK 긴 수명 베어링용 Z 강재 사용
2. 고강성 타입의 롤러 가이드 황동케이지 채용
특징:
1. NSK 긴 수명 베어링용 Z 강재 사용
2. 고강성 타입의 롤러 가이드 황동케이지 채용
단열 원통형 롤러 베어링 (Robust시리즈)
내열성이 높은 PEEK 케이지를 사용하였으며, 내열, 내마모성이 탁월한 SHX강재를 사용하여, dmn밸류를 220x104 실현.
특징:
1. 저발열 최적설계
2. SHX강재를 사용하여, 내열,내마모성 향상
3. 내열,고강성 PEEK 수지를 채용하여, 고속화를 실현.
특징:
1. 저발열 최적설계
2. SHX강재를 사용하여, 내열,내마모성 향상
3. 내열,고강성 PEEK 수지를 채용하여, 고속화를 실현.