メインビジュアル

공작기계 회전 스핀들 헤드용 베어링

  • 개요
  • 제품리스트
  • 관련산업분야
공작기계 회전 스핀들 헤드용 베어링
공작 기계의 회전축 전용으로 설계된 제품입니다, 머시닝센터나 멀티태스킹 공작기계 등 정밀 가공이 필요한 각종 기기에 적합한 시리즈입니다. Robust Slim시리즈는 low-profile타입이면서도 정밀성이 높고, 높은 모멘트 강성과 낮은 회전 토크가 장점입니다.

특징

1. 높은 회전 정밀도와 낮은 회전토크.
2. 크로스 롤러(crossed roller) 베어링 수준의 높은 모멘트 강성.
3. 독자 기술의 단면 디자인(thin cross-section profile)으로 표준형 앵귤러 볼 베어링보다 얇게 설계되었습니다.

Robustslim™ series of low profile, highly accurate, angular contact ball bearings

Robustslim™ 시리즈

공작기계 회전 스핀들 헤드용으로 특별히 설계된 앵귤러 컨택트 베어링. 높은 정확도와 낮은 회전 토크를 가집니다.

특징:
1. 0.5 μm 이하의 회전 정확도
2. 크로스 로울러 베어링 수준의 높은 모멘트 강성
3. 단면 프로파일 두께가 표준형 앵귤러 컨택트 베어링에 비해 35%이상 얇음.

Machine Tools

공작기계