|
깊은홈 볼베어링
|
마그네트 볼베어링
|
앵귤러 볼베어링
|
복열 앵귤러 볼베어링
|
조합 앵귤러 볼베어링
|
4점 접촉 볼베어링
|
자동 조심 볼베어링
|
부 하 용 량 |
레이디얼 하중 |
|
|
|
|
|
|
|
액셜 하중 |
|
|
|
|
|
|
|
합성 하중 |
|
|
|
|
|
|
|
고속 회전 |
|
|
|
|
|
|
|
고정밀도 |
|
|
|
|
|
|
|
저 소음 저 토오크 |
|
|
|
|
|
|
|
강성 |
|
|
|
|
|
|
|
내륜·외륜의 허용 기울기 |
|
|
|
|
|
|
|
조심 작용 |
|
|
|
|
|
|
|
내륜·외륜의 분리 |
|
|
|
|
|
|
|
고정측용 |
|
|
|
|
|
|
|
자유측용 |
|
|
|
|
|
|
|
내륜 테이퍼 구멍 |
|
|
|
|
|
|
|
비고 |
|
짝지워 사용 |
접촉 각 15°25° 30°40° 짝지워 쓰며 클리어런스 조정한다. |
|
그 밖에 DF, DT조합이 있지만, 자유측에는 사용할 수 없다. |
접촉각은 35°임 |
|
|
|
범례 |
특별히가능 |
충분히가능 |
가능 |
조금 가능 |
불가 |
한방향만 |
양방향 |
적용 가능 |
적용 가능,단,베어링의 끼워맞춤면에서 축의 신축이 없도록 한다. |
|
|
|
|
|