환경에 공헌하는 기술
NSK의 환경 행동 지침은 "환경 영향이 최소화된 기술 개발과 제품 생산" 입니다. NSK는 마찰을 조절하고 에너지 소비를 최소화 할 수 있는 독자적 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 NSK의 기술을 살려 "고객의 사용 단계에서 에너지절약, 자원 절약" 및 "제조 공정의 환경 오염 저감"에 중점을 두고 여러가지 노력을 진행하고 있습니다.
환경 친화적 제품개발을 위한 기본방침
NSK는 환경 친화적인 제품을 공급하기 위해 연구 개발, 설계, 생산, 사용, 폐기까지의 라이프 사이클을 고려하여 환경오염 최소화를 목표로 제품 개발에 힘쓰고 있습니다.
1. 고객이 사용할 때 에너지 및 자원 절약에 기여하는 제품 제조
2. 생산 시에 발생하는 에너지 절약
3. 환경 유해 물질의 사용률 0%를 목표로 한 제품 연구 및 생산
4. 진동, 소음, 먼지에 대한 저감기술의 지속적 연구
친환경 기술의 개발 과정과 효과
환경효율지표 neco
NSK 그룹은 개발 제품의 환경친화 정도를 정량적으로 평가하기위해 "NSK 환경 효율 지표"(통칭Neco=고양이)를 2008년에 제정했습니다.
또한 NSK의 기술자 누구나 쉽게 계산할 수 있도록 Neco 계산기도 만들었습니다. 향후 개발 부문 전체가 신제품 기획시, Neco 계산기로 개발 제품의 친환경 정도를 정량적으로 인식하여 환경 공헌 형 제품의 개발을 촉진합니다.
매년 발간되는 NSK의 CSR보고서(영문)에 환경공헌형 제품의 일부를 소개하고 있습니다.