เหมืองหิน เหมืองแร่ และการก่อสร้าง

อุปกรณ์ทําเหมืองแร่และการก่อสร้างมักใช้ในพื้นที่ห่างไกล เช่น ภูเขา ทะเลทราย หรือแม้แต่ใต้พื้นดิน 2,000 เมตร มีการใช้เครื่องจักรที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่เครื่องบดเครื่องบดและรถขุดไปจนถึงเครื่องร่อนตะแกรงรถตักและรถขนย้ายโดยจํานวนมากทํางานอย่างต่อเนื่อง การทํางานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันนี้หมายความว่าการเสียมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต โดยการซ่อมแซมมักจะทําได้ยากเนื่องจากขนาดของอุปกรณ์
ตลับลูกปืนในเหมืองแร่และการก่อสร้างต้องเผชิญกับสภาวะที่ท้าทายอย่างยิ่ง ได้แก่ :
- งานหนักที่มีแรงกระแทก/แรงกระแทก
- โหลดเบาพร้อมการหมุนด้วยความเร็วสูง
- โหลดหนักด้วยการหมุนด้วยความเร็วต่ํา
ในฐานะที่เป็นเครื่องจักรที่สําคัญต่อการสร้างสังคมตลับลูกปืนในอุปกรณ์เหมืองแร่และการก่อสร้างจะต้องมีความทนทานยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูง
NSK ผสมผสานการออกแบบล่าสุดเข้ากับเทคโนโลยีหลักของเราในด้านวัสดุ การหล่อลื่น และการวิเคราะห์ เพื่อนําเสนอตลับลูกปืนที่เหนือกว่าขีดจํากัดของแบบแผน ตลับลูกปืน NSK ให้ทั้งอายุการใช้งานที่ยาวนานและความเร็วที่อนุญาตสูงเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการบํารุงรักษาแม้ในสถานที่ที่รุนแรงที่สุดในขณะที่ทํางานเพื่อการดําเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ประสบการณ์และเทคโนโลยีของ NSK

เนื่องจากอุปกรณ์ทําเหมืองแร่และการก่อสร้างทํางานในไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ตลับลูกปืนส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจึงได้มาตรฐานโดย ISO และคํานึงถึงการบํารุงรักษาด้วย NSK ไม่เคยตั้งถิ่นฐาน NSK ได้พัฒนาตลับลูกปืนที่มีสเปคอันดับต้น ๆ ของโลก
- ตลับลูกปืนมาตรฐานประสิทธิภาพสูง NSKHPS™ สําหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม: แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
ด้วยการออกแบบกรงล่าสุดและการรักษาพื้นผิวพิเศษ ตลับลูกปืน NSKHPS ใช้วัสดุล่าสุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น - EM ซีรี่ส์แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
กรงชิ้นเดียวที่กลึงขึ้นมาช่วยให้สามารถเพิ่มทั้งขนาดลูกกลิ้งและจํานวนลูกกลิ้งซึ่งช่วยปรับปรุงการทํางานอย่างมากใน CRB รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการรับน้ําหนักสูงเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
NSK ยังคงพยายามพัฒนาทุกวันเพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้างมีฟังก์ชันการทํางานและความน่าเชื่อถือสูงสุด
แค็ต ตา ล็อก
ผลิตภัณฑ์