Privacy Policy
NSK Ltd. และบริษัทในกลุ่ม (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “NSK”) เชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่สำคัญของ NSK ที่จะต้องจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ ซึ่ง NSK ปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในระหว่างการดำเนินธุรกิจ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากความเชื่อนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสังคม NSK จึงสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายต่อไปนี้
1. การกำหนดและปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพนักงานประจำ พนักงานพาร์ทไทม์ และพนักงานสัญญาจ้าง) เข้าใจความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เหมาะสม NSK จะกำหนด ดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
2. การจัดหา การใช้ และการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล
NSK จะไม่เพียงแต่จัดตั้งระบบการจัดการภายในเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่ NSK กำหนดไว้เมื่อใดก็ตามที่ NSK จัดหา ใช้ และจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล
3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล NSK จะใช้มาตรการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผย การสูญเสีย การทำลาย การปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เหมาะสม
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
NSK จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ NSK จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการภายในสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานอื่นๆ เหล่านี้
จุดประสงค์ของเอกสาร "การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" ฉบับนี้คือเพื่อกำหนดวิธีการจัดการข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "ลูกค้า") ที่ NSK Ltd. และบริษัทในกลุ่ม (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "NSK") จัดการในระหว่างการดำเนินธุรกิจ
(1) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ฯลฯ
NSK จะได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น :
- การติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- เพื่อทำสัญญากับลูกค้า
- เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ NSK จัดการ
- เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมมนา นิทรรศการ ฯลฯ ที่จัดโดย NSK (ได้รับการสนับสนุน ร่วมสนับสนุน หรือเข้าร่วม)
- แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและแบบสอบถามอื่นๆ
- เพื่อตอบคำถามและคำขอจากลูกค้า
- เพื่อดำเนินการรณรงค์และกิจกรรมหรือริเริ่มอื่นๆ การจัดการและการสื่อสารของผู้ถือหุ้น
- การบริหารและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- การจ้างงาน (รวมถึงการสรรหาบุคลากร) และการบริหารบุคลากร ฯลฯ
- วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
NSK อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว มอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในกลุ่มในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น ในกรณีดังกล่าว NSK จะทำสัญญากับผู้รับเหมาหรือบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และจะจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดโดย NSK และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
(2) วัตถุประสงค์การใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน “1” ข้างต้น
ในกรณีที่ NSK จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน “1” ข้างต้น NSK จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นในการใช้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติ”) หรือจากกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
(3) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
NSK จะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
- เมื่อกฎหมายกำหนด
- เมื่อจำเป็นต้องปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล และยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
- เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงสุขภาพของประชาชนหรือส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพดี และยากที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นในการดำเนินกิจการสาธารณะ และการได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นอาจขัดขวางการดำเนินกิจการดังกล่าว
(4) การใช้งานร่วมกัน
NSK อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในกลุ่มดังต่อไปนี้:
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแบ่งปัน ชื่อ ชื่อบริษัท แผนก ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ
- ขอบเขตการใช้ร่วมกัน NSK Ltd. และบริษัทในกลุ่ม NSK
- วัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ (1)
- ฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล NSK Ltd.
(5) การเปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน ฯลฯ
หากคุณต้องการร้องขอการเปิดเผย แก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ NSK จะตอบสนองต่อคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและในขอบเขตที่เหมาะสมหลังจากยืนยันตัวตนของบุคคลที่ร้องขอแล้ว โปรดทราบว่าหาก NSKGroup ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วน NSK Group อาจไม่สามารถให้บริการที่ตอบสนองคำขอของคุณได้
(6) การสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดใช้ข้อมูลติดต่อต่อไปนี้สำหรับคำขอใดๆ ข้างต้นหรือการสอบถามอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในเวลาที่ให้คำปรึกษา ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานใหญ่ฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย NSK Ltd.
อาคาร Nissei 1-6-3 Ohsaki Shinagawa-Ku โตเกียว 141-8560 ประเทศญี่ปุ่น