ลูกปืนดุมล้อ
รายละเอียดตลับลูกปืนดุมล้อ

ตลับลูกปืนชุดดุมล้อต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งกำหนดให้มีน้ำหนักเบากว่า ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น และระบบการผลิตโมดูลที่ได้รับการปรับปรุง นอกเหนือจากการนำระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) มาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อให้มั่นใจถึงความคล่องตัวที่มั่นคงในระหว่างการเบรก ยังมีความต้องการตลับลูกปืนชุดดุมล้อที่มีเซ็นเซอร์ในตัวที่เพิ่มมากขึ้น NSK รับประกันคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราโดยการทดสอบบนโต๊ะทำงานที่เข้มงวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการตรวจสอบอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยของเราอย่างเต็มที่ ซึ่งมีเพียงผู้ผลิตตลับลูกปืนด้านบนเท่านั้นที่สามารถนำเสนอได้ NSK นำเสนอตลับลูกปืนชุดดุมล้อแบบกะทัดรัดและน้ำหนักเบาพร้อมเซ็นเซอร์ ABS ในตัว
คุณสมบัติ

ชนิดดั่งเดิม
ซึ่งมีระยะของภาระจากจุดศูนย์กลางที่กว้าง (สำหรับล้อตาม)
- มีความยากในการปรับค่าพรีโหลด
- การติดตั้งมีความยุ่งยาก
- ความจำเป็นต้องเติมจาระบีขณะประกอบ

HUB I
เมื่อเปรียบเทียบกับ ชนิดดั่งเดิม
- ง่าย และไม่จำเป็นต้องปรับค่าพรีโหลด
- ง่ายต่อการติดตั้ง
- ไม่ต้องใช้สเปเซอร์
- ไม่ต้องเติมจาระบีเพิ่ม
- กะทัดรัด
- มีซีลประสิทธิภาพสูงในตัว

HUB II
เมื่อเปรียบเทียบกับ Hub I
- ง่าย และการตั้งค่าพรีโหลดเชื่อถือ
- ง่ายต่อการติดตั้ง
- ไม่จำเป็นต้องอัดขณะประกอบเข้ากับตัวเสื้อ
- มีชนิดที่มีเซ็นเซอร์ (ชนิดที่วงแหวนนอกมีการหมุน)

HUB III
เมื่อเปรียบเทียบกับ Hub II
- มีการปรับค่าพรีโหลดมาแล้ว (สำหรับล้อตาม)
- ง่ายต่อการติดตั้ง
- มีความแข็งแกร่งสูง
- มีเซ็นเซอร์ ABS ในตัว
รายการผลิตภัณฑ์
เช็คเบอร์ลูกปืนรถยนต์ ด้วย NSK Online Catalogue สำหรับ Automotive Aftermarket
แคตตาล็อกออนไลน์ของเราประกอบด้วยตลับลูกปืนล้อและชุดอุปกรณ์ครบครันซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเปรียบเทียบเบอร์ได้อย่างตรงรุ่น เหมาะสำหรับ อู่ซ่อมรถ ผู้ค้าส่ง และผู้จัดจำหน่าย