ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม (Angular Contact Ball Bearings)
ภาพรวม

แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ เอ็น เอส เค ออกแบบเพิ่มตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตดั้งเดิมของเครื่องจักร แบริ่งส์ชนิดนี้มีมุมสัมผัส จึงสามารถรับแรงในแนวแกนทิศทางเดียวและแรงในแนวรัศมีได้ นอกกจากนี้ แบริ่งส์มักจะใช้งานแบบประกบคู่สองตัว สามตัว สี่ตัวหรือมากกว่านั้น เมื่อรับแรงในแนวแกนขณะที่มีแรงในแนวรัศมี ดังนั้นจึงควรใช้แบริ่งส์ประกบคู่ตรงข้ามกันตั้งแต่สองตลับขึ้นไป แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ เอ็น เอส เคครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติ
- วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูงและสะอาด ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
- การหล่อลื่นของ เอ็น เอส เค ใช้เทคโนโลยีที่สามารถยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพของจาระบี
- ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบและเบาในขณะที่เครื่องจักรทำงานในความเร็วรอบที่สูง
- ผิวของรางวิ่งเรียบ ลดเสียงดังและเพิ่มอายุการใช้งานของจาระบี
- มุมสัมผัส มีมุม 15, 25, 30 และ 40 องศา
- รัง มีรังพอลิเอไมด์ รังเหล็ก และรังทองเหลือง
รายการผลิตภัณฑ์
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก
ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้
ข้อมูล CAD 2D/3D
นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล